17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

仕上げ面・精度重視 4FESM

通常単価(税別)
3,56344,731
税込単価
3,91949,204
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】一般鋼、ステンレス鋼等のワークに適したソリッドエンドミル、4枚刃です。メガコート、高品質な刃先...

詳細を確認
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
精度・仕上げ面重視 4FESM 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

首径

(mm)

最小発注数量
1
2.5
4
45
-0.015~0
1.1
1個
1.5
4
4
45
-0.015~0
1.6
1個
2
6
4
45
-0.015~0
2.1
1個
2.5
8
4
45
-0.015~0
2.6
1個
3
10
6
50
-0.015~0
3.2
1個
3.5
10
6
50
-0.015~0
3.7
1個
4
11
6
50
-0.015~0
4.2
1個
4.5
11
6
50
-0.015~0
4.7
1個
5
13
6
50
-0.015~0
5.2
1個
5.5
13
6
50
-0.015~0
5.7
1個
6
13
6
50
-0.02~0
-
1個
6
15
6
50
-0.02~0
-
1個
7
16
8
60
-0.02~0
7.2
1個
8
19
8
60
-0.025~-0.005
-
1個
8
20
8
60
-0.025~-0.005
-
1個
9
19
10
70
-0.025~-0.005
9.2
1個
10
22
10
70
-0.025~-0.005
-
1個
10
25
10
70
-0.025~-0.005
-
1個
12
26
12
75
-0.03~-0.01
-
1個
14
26
16
75
-0.03~-0.01
14.2
1個
15
30
16
90
-0.03~-0.01
15.2
1個
16
32
16
90
-0.03~-0.01
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,770
( 5,247 )
2日目
4,770
( 5,247 )
2日目
3,563
( 3,919 )
2日目
3,563
( 3,919 )
2日目
3,617
( 3,979 )
2日目
6,333
( 6,966 )
2日目
3,848
( 4,233 )
2日目
6,860
( 7,546 )
2日目
3,969
( 4,366 )
2日目
7,310
( 8,041 )
2日目
4,078
( 4,486 )
2日目
4,078
( 4,486 )
2日目
7,827
( 8,610 )
2日目
6,100
( 6,710 )
2日目
6,100
( 6,710 )
2日目
9,113
( 10,024 )
2日目
8,256
( 9,082 )
2日目
8,256
( 9,082 )
2日目
9,707
( 10,678 )
2日目
25,455
( 28,001 )
2日目
44,731
( 49,204 )
3日目
36,305
( 39,936 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
一般鋼、ステンレス鋼等のワークに適したソリッドエンドミル、4枚刃です。
メガコート、高品質な刃先で耐摩耗性、耐熱性に優れており高精度加工ができます。
穴開けと面取りが同時に行うことができます。
【用途】
一般鋼、ステンレス鋼、アルミニウム等の仕上げ加工に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仕上げ面・精度重視 4FESMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仕上げ面・精度重視 4FESM
仕上げ面・精度重視 2枚刃 ピンカド 2FESM(ミディアム)
精度・仕上げ面重視 自動盤用 4FESW
精度・仕上げ面重視 自動盤用 3FESW
超硬2枚刃コーナーC面付エンドミル KSC-2
TSCシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル エンドミル (刃先振れ精度5ЦM以内)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ協和精工ミスミ
通常価格3,563-4,0143,563 -3,320 -6,542 -5,570 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング