17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精度・仕上げ面重視 2枚刃 刃先強化型 2FEKS(ショート)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

精度・仕上げ面重視 2枚刃 刃先強化型 2FEKS(ショート)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2FEKS030-045-06

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

優れた耐摩耗性と耐熱性をもつMEGACOAT(メガコート)と、高品位な刃先で、バリを抑制し高精度加工を実現します。

指定中の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
平面 / 側面 / 溝
工具材質
超硬
被削材
一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[○]
ねじれ角
標準ネジレ(30~44°)
コーティング
鋼用
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
3
刃数(枚)
2
刃長(mm)
4.5
首下長(mm)
6.5
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
50

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト