ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
2FESL010-040-04
2025年06月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】一般鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼等のワークに適したソリッドエンドミル、ロングタイプ2枚刃です。MEGACOAT、高品質な刃先で耐摩耗性、耐熱性に優れており高精度加工ができます。【用途】一般鋼、ステンレス鋼、アルミニウム等の仕上げ加工に適しています。
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード