17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

マジックドリルDRW型 適合チップ

マジックドリルDRW型 適合チップ
通常単価(税別)
920960
税込単価
1,0121,056
通常出荷日:3日目

新材種 PR1230 により優れた耐欠損性と長寿命を実現します。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

優れた耐欠損性と長寿命

新材種PR1230により優れた耐欠損性と長寿命を実現

マジックドリルDRW型 適合チップ 優れた耐欠損性と長寿命
 

良好な切りくず排出

  • 多刃設計により切りくずを細かく分割
  • 幅の広いフルートで切りくず排出良好
  • オイルホールにより安定した切りくず排出
マジックドリルDRW型 適合チップ 良好な切りくず排出
 

スムーズな食いつき

ワーク食いつき時の加工負荷を低減
※重ね板の加工も可能です。

 
適応マップ(炭素鋼・合金鋼)
適合ワーク形状
マジックドリルDRW型 適合チップ 適応マップ
マジックドリルDRW型 適合チップ 適合ワーク形状

※連続穴:貫通穴でオーバーラップ量が1/5D(0.2×φDc)以下で加工して下さい。
止り穴での連続穴加工はできません。隣接する止り穴に切りくずが留まりかみ込みが発生します。

 

外形図

マジックドリルDRW型 適合チップ 外形図(チップ)

チップ

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

マジックドリルDRW型 適合チップ 推奨切削条件表
  • 充分な切削油(内部給油)をかけてご使用下さい。 
  • 送りは1枚刃で計算して下さい。

よくあるご質問(FAQ)

Q-1:加工穴径はドリル呼び径φDcに対し、どの程度大きくなりますか。

A-1:φ85(2D)によるSCM材の加工でドリル呼び径(φDc)に対し+0~0.4mm程度大きくなります。
ドリル径(φDc)やドリル加工深さ、被削材などの加工条件によってばらつきがあります。試加工を行うなど、事前に穴径をご確認ください。

 

Q-2:被削材がねばいので、切りくずが伸びて絡まります。対策は?

A-2:被削材がねばく切りくずが伸びる場合、「低速+送り大」又は「高速+送り小」等による対策があります。
入口から10mmくらいまで切りくずが伸び、10mmを超えると安定することが多く、入口部のみの条件変更も有効です。

  • [低速+送り大]
    厚い切りくずを生成することで、切りくずを折れやすくコントロールしやすくします。
    Vc=80m/min、f=0.2~0.25mm/rev 等
 

Q-3:外部給油での加工は可能ですか。

A-3:外部給油での加工は推奨致しません。内部給油にて加工してください。

 
マジックドリルDRW型 適合チップ ドリル径と切削液供給量の関係

型番リスト

表示件数

適合本体

被削材

トラスココード

チップ材質(詳細)

刃数

(枚)

(mm)

φd

(mm)

A

(mm)

T

(mm)

α

φDc

(mm)

φd1

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

L4

(mm)

最小発注数量
S50-DRW…-06
P (鋼)
556-0781
PR1230
-
0.8
3.7
9.525
3.97
-
-
-
-
-
-
10個
(特注ホルダ用)
P (鋼)
556-0772
PR1230
-
0.8
3.2
7.94
3.18
-
-
-
-
-
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
960
( 1,056 )
3日目
920
( 1,012 )
3日目

詳細情報

基本情報

新材種 PR1230 により優れた耐欠損性と長寿命を実現します。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マジックドリルDRW型 適合チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックドリルDRW型 適合チップ
マジックドリルDRV用チップXM-E型
マジックドリルDRV用チップGM-I型
マジックドリルDRV用チップXM-I型
マジックドリルDRC用チップM-SC型
マジックドリル DRV用内刃チップ(刃先強化型)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格920-9001,0309006,710 -720 -
通常出荷日3日目2日目2日目2日目1日目〜2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先交換式ドリル用チップカテゴリの売れ筋ランキング