ツール用品技術窓口
【特長】・マジックドリルDRV,DRZ,DRX用の偏芯スリーブ【用途】・加工径調整、芯高調整
詳細を確認
1. 加工径調整~マシニングセンターでのオフセット加工~

| シャンク径 | 調整量 |
|---|---|
| φ20 | -0.2~+0.4 |
| φ25 | |
| φ32 | |
| φ40 | -0.2~+0.6 |
2. 芯高調整~旋盤での芯高調整によるトラブル解消~

| シャンク径 | 調整量 |
|---|---|
| φ20 | -0.15~+0.2 |
| φ25 | |
| φ32 | |
| φ40 | -0.2~+0.3 |

1. 加工径調整の場合
(1)ドリルの、偏芯スリーブ基準用マークを基準にして、スリーブのフランジ外周の調整目盛りに合わせます。(図-1参照)
(2)加工径を大きくする場合はプラス方向へ、加工径を小さくする場合はマイナス方向に回してください。
(3)スリーブを回す際は、ドリル付属のレンチを、スリーブのフランジ外周の穴に入れて回してください。
(4)サイドロックホルダの下側ねじにより、スリーブの開口窓からダイレクトにドリル本体に固定します。
上側のねじは、スリーブを傷つけない程度に締めてください。
注意)
・コレットチャック式のホルダには使用できません。
・目盛りは目安ですので、セッティング後は実際に加工径を測定して、調整してください。
2. 芯高調整の場合
旋盤におけるドリル加工のトラブルの原因は、その殆どが芯高さの狂いによるものです。
芯高さは、止まり穴加工の際、図-3の様に奥端面中心に直径0.5mm程度のコアが残っていれば適正です。
以下の様な場合は、調整が必要となります。
◆コアが全く残らない または ◆直径1mm以上の大きなコアが残る
(1)ドリルの外周刃上面が刃物台傾斜角度とほぼ平行になる様にセットしてください。(図-4参照)
(2)ドリルのフランジの偏心スリーブ基準用マークを基準にして、スリーブのフランジ端面の調整目盛り(旋盤)に合わせます。
(3)コアが全く残らない場合はプラス方向へ、直径1mm以上の大きなコアが残る場合はマイナス方向へ回して、調整してください。
(4)スリーブを回す際は、ドリル付属のレンチをスリーブのフランジ外周の穴に入れて回してください。
(5)旋盤のツールホルダのねじにより、スリーブの開口窓からダイレクトにドリル本体を固定してください。
注意)偏芯スリーブによって芯高調整を行う場合、加工径も同時に変化します。セッティング後は、必ず穴径の確認を行ってください。

■旋盤への正しい取付方法
(1) 外刃が機械X軸と平行になる様にセットしてください。(X軸の移動で加工径の調整が可能)
(2) 外刃の向きは、作業者から外刃が見える様にセットするのが理想的です。(図-1)(但し、180°逆向きでも使用可能)
尚、ターレットが2台ある旋盤で、ドリルを下ターレットに取付ける場合も使用時に作業者から見て外刃が見える様にセットしてください。(この場合も180°逆向きでも使用可能)

(図-1)旋盤への取付け状態
■加工径の調整方法
1.加工径の調整方法
(1)X軸の移動により行います。ホルダの取付方向により、X軸の移動方向が異なります。
(2)外刃の方向にX軸を移動させて穴径を拡大調整します。(図-2, 図-3)穴径の縮小調整は、その逆方向にX軸を動かします。(この軸の移動を「オフセット」という)
但し、加工穴径をドリル径より0.2mm以上小さくするとホルダ本体の外周部が穴と干渉します。(図-4)
例)o20のドリルの場合、穴径がo19.8より小さくならない様にします。

(図-2)外刃上面が上向きの状態

(図-3)外刃上面が下向きの状態

(図-4)穴径が小さすぎる場合
2.加工径のオフセット値
加工径のオフセット値は、ホルダ寸法表の「半径方向オフセット可能範囲」を参照ください。(オフセット値は、加工径をどれだけ半径方向に拡大できるかを示す。)
例)φ20のドリルの場合、「半径方向オフセット可能範囲」は+0.5mmオフセットすることにより、φ21まで拡大可能
■ 芯高さの調整方法
1.内刃の芯高さについて
図 -1 の様に取付けますと、内刃の芯高さが 0.2mm 程芯下がりになる様にセットされます。(図 -5)
これが、正規の芯高さで、ドリル自体は内刃が 0.2mm 前後芯下がりになる様に設計・製作されています。
しかし、ターレットが主軸センターに対してずれている場合は、芯上がり 又は、大きな芯下がりになることがあります。
安定して加工するには、内刃芯高さの確認は重要です

(図-5)ドリル正面図
2.内刃芯高さの確認方法
内刃芯高さが適正かどうかは、止り穴の奥端面中心部に残るコアで確認できます。直径 0.5mm 前後のコアが残っていれば、芯高さは適正です。(図 -6)
次の様な場合は、芯高さの調整が必要になります。
・コアが全く残らない
・直径 1mm 以上の大きなコア径が残る
※確認の止り穴は、0.1mm/rev 以下の低送りで、深さ 10mm 程度で加工してください。

(図-6)中心部コア

(図-7)内刃のドリル中心部近傍の欠損
〔調整方法〕
(1)ドリル本体を180°回転して取付けてみてください。これで改善される場合が多いです。(図-8)
(2)上記の調整後加工してコア径が大きくなり過ぎる場合、図-9の右図の様にドリル本体を90°回転させて外刃を下側に取付け、機械X軸の移動により、
芯高さの調整を行ってください。(但し、加工径調整(オフセット)は出来なくなる)
尚、図と逆方向(外刃を上側)に取付けると、加工径が小さくなり、ホルダ本体が穴と干渉する場合がありますので、ご注意ください。
根本的には、ターレット本体の芯ずれを調整する必要があります。

(図-8)

(図-9)
b)コアが異常に大きい場合(直径1mm以上)
これは、内刃が芯下がり方向に大きくずれている状態です。この場合、切りくず排出性に悪影響を与えますので、調整が必要です。
〔調整方法〕
図-10の右図の様にドリル本体を90°回転させて外刃を上側に取付け、機械X軸の移動により、芯高さの調整を行ってください。(但し、加工径調整(オフセット)は出来なくなる)
尚、図と逆方向(外刃を下側)に取付けると、加工径が小さくなり、ホルダ本体が穴と干渉する場合がありますので、ご注意ください。
根本的には、ターレット本体の芯ずれを調整する必要があります。

(図-10)
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,770円 ( 16,247円 ) | 4日目 |
15,740円 ( 17,314円 ) | 3日目 |
18,430円 ( 20,273円 ) | 5日目 |
20,360円 ( 22,396円 ) | 4日目 |

住友電工ハードメタル
WDX型用偏心スリーブ

三菱マテリアル
ジャストフィットスリーブ

サンドビック
スーパーUドリル用偏心スリーブ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
4.3通常価格(税別):1,290円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
4.6通常価格(税別):910円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.4通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~