17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マジックドリルDRX型(加工深さ:2×Dc)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マジックドリルDRX型(加工深さ:2×Dc)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

S20-DRX120M-2-03

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はS20-DRV120M-2-03です。仕様の違いをご確認ください。

多様なワーク材質に対応する新発想チップブレーカです。

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

適用チップ
外刃 ZXMT030203○○-E/内刃 ZXMT030203GM-I
トラスココード
648-8595
刃数(枚)
2
適合レンチ
DTM-6
半径方向オフセット可能範囲(mm)
+0.5
クランプスクリュー
SB-2042TRG
φd(mm)
20
φDc(mm)
12
φd1(mm)
27
L1(mm)
88
L2(mm)
45
L3(mm)
24

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト