17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:8×Dc)

通常単価(税別)
34,88090,200
税込単価
38,36899,220
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・簡単・確実なセルフクランピング構造によりクランプ剛性と耐久性が飛躍的に向上・マシン上で簡単刃...

詳細を確認
  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

マジックドリルDRC型は4つの独創的な特長により、高速、高送りを可能にし、生産性向上、加工コスト低減を実現します。

 

1.セルフクランピング構造

  • 簡単・確実なセルフクランピング構造によりクランプ剛性と耐久性が飛躍的に向上。
  • マシン上で簡単刃先交換。
マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:8×D) セルフセンタリング構造
 

2.セルフセンタリング構造

  • セルフセンタリング構造のS字曲線刃先形状は、スムーズな食いつき、低い切削抵抗、良好な穴側面品位を実現します。
マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:8×D) セルフセンタリング構造
3.マルチヘリカルアングル構造
  • 本体の強度アップと切りくず排出をスムーズにしています。
 
4.ダイレクトクーリング構造
  • チップのすくい面に直接クーラントが供給され、ドリル先端の冷却と切りくずの溶着防止、速やかな切りくず排出を実現します。
マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:8×D) ドリル先端
フラットカットが付いたフランジ付タイプ、面取りアタッチメントがラインナップ追加。旋盤、M/Cなど多様なマシンに対応が可能になりました。
マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:8×D) ドリル外観図

性能・試験情報

■加工精度比較

●切削条件と測定位置

マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:8×D) 加工精度比較-1
 

●加工径(f=0.3mm/revの場合)

マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:8×D) 加工精度比較-2
 

●真円度

マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:8×D) 加工精度比較-3
 

■適合ワーク形状

マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:8×D) 適合ワーク形状
 

■推奨しないワーク形状

マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:8×D) 推奨しないワーク形状

 

外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

DRC型マジックドリルのチップ交換方法

マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:8×D) チップ取付方法

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:8×D) 推奨切削条件表

・ドリル全長が長くなる(3D→5D→8Dタイプ)に従い、送りは推奨送り値の低目に設定してください。

注意・禁止事項

■切削液のご使用について

マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:8×D) 切削液の使用
 

■ご使用上の注意点

マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:8×D) 使用上の注意使用上の注意点
 

■マシニングセンタへの取付け時の注意点

マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:8×D) マシニングセンタへの取付け時の注意点

型番リスト

表示件数

全長(L1)

(mm)

適用チップ

トラスココード

適合チップサイズDC(min.)

(mm)

適合チップサイズDC(max.)

(mm)

φd1

(mm)

Ls

(mm)

φDs(h6)

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

部品チップ交換レンチ

最小発注数量
129
DC0794M-SC~DC0840M-SC
357-7104
7.94
8.49
16
45
12
84
79
68
WDRC8(WDRC17)
1個
134
DC0850M-SC~DC0890M-SC
357-7139
8.50
8.99
16
45
12
89
83
72
WDRC8(WDRC17)
1個
138
DC0900M-SC~DC0940M-SC
357-7163
9.00
9.49
16
45
12
93
88
76
WDRC8(WDRC17)
1個
144
DC0950M-SC~DC0990M-SC
357-7198
9.50
9.99
16
45
12
99
93
80
WDRC8(WDRC17)
1個
151
DC1000M-SC~DC1040M-SC
357-7228
10.00
10.49
20
48
16
103
97
84
WDRC10(WDRC17)
1個
156
DC1050M-SC~DC1090M-SC
357-7252
10.50
10.99
20
48
16
108
102
88
WDRC10(WDRC17)
1個
160
DC1100M-SC~DC1140M-SC
552-2820
11.00
11.49
20
48
16
112
107
92
WDRC10(WDRC17)
1個
165
DC1150M-SC~DC1190M-SC
552-2838
11.50
11.99
20
48
16
117
111
96
WDRC10(WDRC17)
1個
169
DC1200M-SC~DC1240M-SC
357-6868
12.00
12.49
20
48
16
121
116
100
WDRC12(WDRC17)
1個
174
DC1250M-SC~DC1290M-SC
357-6892
12.50
12.99
20
48
16
126
120
104
WDRC12(WDRC17)
1個
178
DC1300M-SC~DC1340M-SC
552-2846
13.00
13.49
20
48
16
130
124
108
WDRC12(WDRC17)
1個
184
DC1350M-SC~DC1390M-SC
357-6957
13.50
13.99
20
48
16
136
130
112
WDRC12(WDRC17)
1個
188
DC1400M-SC~DC1440M-SC
357-6981
14.00
14.49
20
48
16
140
134
116
WDRC14(WDRC17)
1個
193
DC1450M-SC~DC1490M-SC
357-7015
14.50
14.99
20
48
16
145
139
120
WDRC14(WDRC17)
1個
204
DC1500M-SC~DC1580M-SC
552-2854
15.00
15.99
25
50
20
154
148
128
WDRC14(WDRC17)
1個
213
DC1600M-SC~DC1690M-SC
357-6591
16.00
16.99
25
50
20
163
157
136
WDRC14(WDRC17)
1個
223
DC1700M-SC~DC1790M-SC
357-6621
17.00
17.99
25
50
20
173
167
144
WDRC17
1個
238
DC1800M-SC~DC1890M-SC
357-6655
18.00
18.99
32
56
25
182
176
152
WDRC17
1個
247
DC1900M-SC~DC1990M-SC
357-6680
19.00
19.99
32
56
25
191
185
160
WDRC17
1個
256
DC2000M-SC~DC2099M-SC
357-6710
20.00
20.99
32
56
25
200
194
168
WDRC17
1個
266
DC2100M-SC~DC2150M-SC
552-2871
21.00
21.99
32
56
25
210
204
176
WDRC17
1個
275
DC2200M-SC~DC2250M-SC
552-2897
22.00
22.99
32
56
25
219
213
184
WDRC17
1個
284
DC2300M-SC~DC2350M-SC
552-2919
23.00
23.99
32
56
25
228
222
192
WDRC17
1個
293
DC2400M-SC~DC2450M-SC
552-2935
24.00
24.99
32
56
25
237
231
200
WDRC17
1個
303
DC2500M-SC~DC2599M-SC
552-2951
25.00
25.99
32
56
25
247
241
208
WDRC17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,880
( 38,368 )
4日目
37,270
( 40,997 )
4日目
37,270
( 40,997 )
4日目
37,270
( 40,997 )
4日目
37,270
( 40,997 )
3日目
38,420
( 42,262 )
4日目
38,420
( 42,262 )
4日目
38,420
( 42,262 )
4日目
38,420
( 42,262 )
4日目
42,650
( 46,915 )
4日目
42,650
( 46,915 )
3日目
42,650
( 46,915 )
4日目
42,650
( 46,915 )
4日目
46,510
( 51,161 )
4日目
46,510
( 51,161 )
4日目
46,510
( 51,161 )
4日目
49,970
( 54,967 )
4日目
53,860
( 59,246 )
4日目
62,230
( 68,453 )
4日目
62,230
( 68,453 )
4日目
72,050
( 79,255 )
4日目
72,050
( 79,255 )
4日目
79,510
( 87,461 )
4日目
79,510
( 87,461 )
4日目
90,200
( 99,220 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単・確実なセルフクランピング構造によりクランプ剛性と耐久性が飛躍的に向上
・マシン上で簡単刃先交換
・セルフセンタリング構造のS字曲線刃先形状でスムーズな食いつき、低い切削抵抗、良好な穴側面品位を実現
・マルチヘリカルアングル構造で本体の強度アップと切りくず排出がスムーズ
・ダイレクトクーリング構造でチップのすくい面に直接クーラントが供給され、ドリル先端の冷却と切りくずの溶着防止、速やかな切りくず排出を実現

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:8×Dc)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:8×Dc)
マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:3×D)
マジックドリルSS-DRC型(加工深さ:3×Dc)
マジックドリルDRZ型(加工深さ:3×Dc)
マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:5×D)
マジックドリルDRZ型(加工深さ:5×Dc)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格34,880-23,230 -23,200 -34,880 -28,780 -58,250 -
通常出荷日3日目〜4日目3日目〜在庫品1日目〜3日目〜4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング