17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:5×D)

マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:5×D)
通常単価(税別)
28,78071,150
税込単価
31,65878,265
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】穴開けと面取りを同時に行うことができます。セルフクランピング構造、セルフセンタリング構造、マル...

詳細を確認
  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

全長(L1)

(mm)

適用チップ

トラスココード

適合チップサイズDC(min.)

(mm)

適合チップサイズDC(max.)

(mm)

φd1

(mm)

Ls

(mm)

φDs(h6)

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

部品チップ交換レンチ

最小発注数量
104
DC0794M-SC~DC0840M-SC
357-7091
7.94
8.49
16
45
12
59
53
43
WDRC8(WDRC17)
1個
107
DC0850M-SC~DC0890M-SC
357-7121
8.50
8.99
16
45
12
62
56
45
WDRC8(WDRC17)
1個
110
DC0900M-SC~DC0940M-SC
357-7155
9.00
9.49
16
45
12
65
59
48
WDRC8(WDRC17)
1個
114
DC0950M-SC~DC0990M-SC
552-2811
9.50
9.99
16
45
12
69
63
50
WDRC8(WDRC17)
1個
120
DC1000M-SC~DC1040M-SC
357-7210
10.00
10.49
20
48
16
72
66
53
WDRC10(WDRC17)
1個
123
DC1050M-SC~DC1090M-SC
357-7244
10.50
10.99
20
48
16
75
69
55
WDRC10(WDRC17)
1個
126
DC1100M-SC~DC1140M-SC
357-7279
11.00
11.49
20
48
16
78
72
58
WDRC10(WDRC17)
1個
129
DC1150M-SC~DC1190M-SC
357-6825
11.50
11.99
20
48
16
81
75
60
WDRC10(WDRC17)
1個
132
DC1200M-SC~DC1240M-SC
357-6850
12.00
12.49
20
48
16
84
78
63
WDRC12(WDRC17)
1個
135
DC1250M-SC~DC1290M-SC
357-6884
12.50
12.99
20
48
16
87
81
65
WDRC12(WDRC17)
1個
138
DC1300M-SC~DC1340M-SC
357-6914
13.00
13.49
20
48
16
90
84
68
WDRC12(WDRC17)
1個
142
DC1350M-SC~DC1390M-SC
357-6949
13.50
13.99
20
48
16
94
88
70
WDRC12(WDRC17)
1個
145
DC1400M-SC~DC1440M-SC
357-6973
14.00
14.49
20
48
16
97
91
73
WDRC14(WDRC17)
1個
148
DC1450M-SC~DC1490M-SC
357-7007
14.50
14.99
20
48
16
100
94
75
WDRC14(WDRC17)
1個
156
DC1500M-SC~DC1580M-SC
357-7031
15.00
15.99
25
50
20
106
100
80
WDRC14(WDRC17)
1個
162
DC1600M-SC~DC1690M-SC
357-6582
16.00
16.99
25
50
20
112
106
85
WDRC14(WDRC17)
1個
169
DC1700M-SC~DC1790M-SC
357-6612
17.00
17.99
25
50
20
119
113
90
WDRC17
1個
181
DC1800M-SC~DC1890M-SC
357-6647
18.00
18.99
32
56
25
125
119
95
WDRC17
1個
187
DC1900M-SC~DC1990M-SC
357-6671
19.00
19.99
32
56
25
131
125
100
WDRC17
1個
193
DC2000M-SC~DC2099M-SC
357-6701
20.00
20.99
32
56
25
137
131
105
WDRC17
1個
200
DC2100M-SC~DC2150M-SC
552-2862
21.00
21.99
32
56
25
144
138
110
WDRC17
1個
206
DC2200M-SC~DC2250M-SC
552-2889
22.00
22.99
32
56
25
150
144
115
WDRC17
1個
212
DC2300M-SC~DC2350M-SC
552-2901
23.00
23.99
32
56
25
156
150
120
WDRC17
1個
218
DC2400M-SC~DC2450M-SC
552-2927
24.00
24.99
32
56
25
162
156
125
WDRC17
1個
225
DC2500M-SC~DC2550M-SC
552-2943
25.00
25.50
32
56
25
169
163
130
WDRC17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,780
( 31,658 )
4日目
29,610
( 32,571 )
4日目
29,610
( 32,571 )
3日目
29,610
( 32,571 )
4日目
29,610
( 32,571 )
4日目
30,850
( 33,935 )
4日目
30,850
( 33,935 )
4日目
30,850
( 33,935 )
4日目
30,850
( 33,935 )
4日目
32,570
( 35,827 )
4日目
32,570
( 35,827 )
4日目
32,570
( 35,827 )
4日目
32,570
( 35,827 )
4日目
34,920
( 38,412 )
4日目
34,920
( 38,412 )
4日目
34,920
( 38,412 )
4日目
37,230
( 40,953 )
3日目
43,610
( 47,971 )
4日目
51,010
( 56,111 )
4日目
51,010
( 56,111 )
4日目
58,250
( 64,075 )
4日目
58,250
( 64,075 )
4日目
64,180
( 70,598 )
4日目
64,180
( 70,598 )
4日目
71,150
( 78,265 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
穴開けと面取りを同時に行うことができます。
セルフクランピング構造、セルフセンタリング構造、マルチヘリカルアングル構造、ダイレクトクーリング構造により、高速・高送りが可能で生産性が向上し、加工コストの低減を実現することができます。

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:5×D)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:5×D)
マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:3×D)
マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:8×Dc)
マジックドリルDRZ型(加工深さ:5×Dc)
WDXドリル 加工深さ5D用
マジックドリルDRZ型(加工深さ:3×Dc)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ住友電工ハードメタル京セラ
通常価格28,780-23,230 -34,880 -58,250 -39,897 -34,880 -
通常出荷日3日目〜4日目3日目〜4日目1日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング