17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:3×D)

マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:3×D)
通常単価(税別)
23,23065,990
税込単価
25,55372,589
通常出荷日:4日目

【特長】穴開けと面取りを同時に行うことができます。セルフクランピング構造、セルフセンタリング構造、マル...

詳細を確認
  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

マジックドリルDRC型は4つの独創的な特長により、高速、高送りを可能にし、生産性向上、加工コスト低減を実現します。

 

1.セルフクランピング構造

  • 簡単・確実なセルフクランピング構造によりクランプ剛性と耐久性が飛躍的に向上。
  • マシン上で簡単刃先交換。
マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:3×D) セルフセンタリング構造
 

2.セルフセンタリング構造

  • セルフセンタリング構造のS字曲線刃先形状は、スムーズな食いつき、低い切削抵抗、良好な穴側面品位を実現します。
マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:3×D) セルフセンタリング構造
3.マルチヘリカルアングル構造
  • 本体の強度アップと切りくず排出をスムーズにしています。
 
4.ダイレクトクーリング構造
  • チップのすくい面に直接クーラントが供給され、ドリル先端の冷却と切りくずの溶着防止、速やかな切りくず排出を実現します。
マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:3×D) ドリル先端
フラットカットが付いたフランジ付タイプ、面取りアタッチメントがラインナップ追加。旋盤、M/Cなど多様なマシンに対応が可能になりました。
マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:3×D) ドリル外観図

性能・試験情報

■加工精度比較

●切削条件と測定位置

マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:3×D) 加工精度比較-1
 

●加工径(f=0.3mm/revの場合)

マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:3×D) 加工精度比較-2
 

●真円度

マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:3×D) 加工精度比較-3
 

■適合ワーク形状

マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:3×D) 適合ワーク形状
 

■推奨しないワーク形状

マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:3×D) 推奨しないワーク形状

 

外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

DRC型マジックドリルのチップ交換方法

マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:3×D) チップ取付方法

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:3×D) 推奨切削条件表

・ドリル全長が長くなる(3D→5D→8Dタイプ)に従い、送りは推奨送り値の低目に設定してください。

切削条件時の注意

■切削液のご使用について

マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:3×D) 切削液の使用

注意・禁止事項

■ご使用上の注意点

マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:3×D) 使用上の注意使用上の注意点
 

■マシニングセンタへの取付け時の注意点

マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:3×D) マシニングセンタへの取付け時の注意点

型番リスト

表示件数

全長(L1)

(mm)

適用チップ

トラスココード

適合チップサイズDC(min.)

(mm)

適合チップサイズDC(max.)

(mm)

φd1

(mm)

Ls

(mm)

φDs(h6)

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

部品チップ交換レンチ

最小発注数量
86
DC0794M-SC~DC0840M-SC
357-7082
7.94
8.49
16
45
12
41
35
26
WDRC8(WDRC17)
1個
88
DC0850M-SC~DC0890M-SC
357-7112
8.50
8.99
16
45
12
43
37
27
WDRC8(WDRC17)
1個
90
DC0900M-SC~DC0940M-SC
357-7147
9.00
9.49
16
45
12
45
39
29
WDRC8(WDRC17)
1個
92
DC0950M-SC~DC0990M-SC
357-7171
9.50
9.99
16
45
12
47
41
30
WDRC8(WDRC17)
1個
97
DC1000M-SC~DC1040M-SC
357-7201
10.00
10.49
20
48
16
49
43
32
WDRC10(WDRC17)
1個
99
DC1050M-SC~DC1090M-SC
357-7236
10.50
10.99
20
48
16
51
45
33
WDRC10(WDRC17)
1個
101
DC1100M-SC~DC1140M-SC
357-7261
11.00
11.49
20
48
16
53
47
35
WDRC10(WDRC17)
1個
103
DC1150M-SC~DC1190M-SC
357-7295
11.50
11.99
20
48
16
55
49
36
WDRC10(WDRC17)
1個
106
DC1200M-SC~DC1240M-SC
357-6841
12.00
12.49
20
48
16
58
52
38
WDRC12(WDRC17)
1個
108
DC1250M-SC~DC1290M-SC
357-6876
12.50
12.99
20
48
16
60
54
39
WDRC12(WDRC17)
1個
110
DC1300M-SC~DC1340M-SC
357-6906
13.00
13.49
20
48
16
62
56
41
WDRC12(WDRC17)
1個
112
DC1350M-SC~DC1390M-SC
357-6931
13.50
13.99
20
48
16
64
58
42
WDRC12(WDRC17)
1個
114
DC1400M-SC~DC1440M-SC
357-6965
14.00
14.49
20
48
16
66
60
44
WDRC14(WDRC17)
1個
116
DC1450M-SC~DC1490M-SC
357-6990
14.50
14.99
20
48
16
68
62
45
WDRC14(WDRC17)
1個
122
DC1500M-SC~DC1580M-SC
357-7023
15.00
15.99
25
50
20
72
66
48
WDRC14(WDRC17)
1個
126
DC1600M-SC~DC1690M-SC
357-7058
16.00
16.99
25
50
20
76
70
51
WDRC14(WDRC17)
1個
131
DC1700M-SC~DC1790M-SC
357-6604
17.00
17.99
25
50
20
81
75
54
WDRC17
1個
141
DC1800M-SC~DC1890M-SC
357-6639
18.00
18.99
32
56
25
85
79
57
WDRC17
1個
145
DC1900M-SC~DC1990M-SC
357-6663
19.00
19.99
32
56
25
89
83
60
WDRC17
1個
149
DC2000M-SC~DC2099M-SC
357-6698
20.00
20.99
32
56
25
93
87
63
WDRC17
1個
153
DC2100M-SC~DC2150M-SC
648-9290
21.00
21.99
32
56
25
97
91
66
WDRC17
1個
158
DC2200M-SC~DC2250M-SC
648-9303
22.00
22.99
32
56
25
102
96
69
WDRC17
1個
162
DC2300M-SC~DC2350M-SC
648-9311
23.00
23.99
32
56
25
106
100
72
WDRC17
1個
166
DC2400M-SC~DC2450M-SC
648-9320
24.00
24.99
32
56
25
110
104
75
WDRC17
1個
170
DC2500M-SC~DC2550M-SC
648-9338
25.00
25.50
32
56
25
114
108
78
WDRC17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,230
( 25,553 )
4日目
25,590
( 28,149 )
4日目
25,590
( 28,149 )
4日目
25,590
( 28,149 )
4日目
25,590
( 28,149 )
4日目
27,540
( 30,294 )
4日目
27,540
( 30,294 )
4日目
27,540
( 30,294 )
4日目
27,540
( 30,294 )
4日目
30,220
( 33,242 )
4日目
30,220
( 33,242 )
4日目
30,220
( 33,242 )
4日目
30,220
( 33,242 )
4日目
32,530
( 35,783 )
4日目
32,530
( 35,783 )
4日目
32,530
( 35,783 )
4日目
34,910
( 38,401 )
4日目
35,130
( 38,643 )
4日目
46,990
( 51,689 )
4日目
46,990
( 51,689 )
4日目
53,940
( 59,334 )
4日目
53,940
( 59,334 )
4日目
59,440
( 65,384 )
4日目
59,440
( 65,384 )
4日目
65,990
( 72,589 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
穴開けと面取りを同時に行うことができます。
セルフクランピング構造、セルフセンタリング構造、マルチヘリカルアングル構造、ダイレクトクーリング構造により、高速・高送りが可能で生産性が向上し、加工コストの低減を実現することができます。

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:3×D)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:3×D)
マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:8×Dc)
マジックドリルSS-DRC型(加工深さ:3×Dc)
マジックドリルSF-DRC型(加工深さ:5×D)
マジックドリルDRZ型(加工深さ:3×Dc)
WDXドリル 加工深さ3D用
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ住友電工ハードメタル
通常価格23,230-34,880 -23,200 -28,780 -34,880 -31,918 -
通常出荷日4日目3日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目〜1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング