17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

外径ホルダ KTNS型

通常単価(税別)
11,26813,811
税込単価
12,39515,192
通常出荷日:2日目

右勝手(R) ホルダには右勝手(R) チップ, 左勝手(L) ホルダには左勝手(L) チップが適合しま...

詳細を確認

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • シャンク高さ(mm)

  • シャンク幅(mm)

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

頭部

(mm)

刃先距離

(mm)

刃先高さ

(mm)

クランプ方式

クランプねじ

クランプセット

シート

シート止めねじ

最小発注数量
10
10
100
550-1652
18
16
10
スクリューオン(S)
SB-3.5TR
-
-
-
1個
12
12
125
550-1661
18
22
12
スクリューオン(S)
SB-3.5TR
-
-
-
1個
16
16
125
645-3465
18
18
15
クランプオン(C)
-
CPS-5S
TN-32
SP3×8
1個
20
20
125
645-3473
20
27.4
20
クランプオン(C)
-
CPS-5S
TN-32
SP3×8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,268
( 12,395 )
2日目
12,011
( 13,212 )
2日目
12,701
( 13,971 )
2日目
13,811
( 15,192 )
2日目

詳細情報

基本情報

右勝手(R) ホルダには右勝手(R) チップ, 左勝手(L) ホルダには左勝手(L) チップが適合します。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径ホルダ KTNS型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径ホルダ KTNS型
外径ねじ切りホルダS-KTN型(スリーブホルダ)
外径ねじ切りホルダ[TTXチップ用] KTTX型
外径ねじ切りホルダ[TTXチップ用] S···KTTX型 (外径用スリーブホルダ)
SEC-ねじ切りバイト SSTE型外径用
SEC-ねじ切りバイト外径用 THE型
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格11,268-19,688 -8,457 -19,607 -12,426 -11,326 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目3日目
ねじ種類ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 台形30°(Tr) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPT60°(NPT)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 台形30°(Tr) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPT60°(NPT)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / 汎用60° / 管用平行55°(G、Rp)
適合ピッチ0.5~30.5~30.5~20.5~20.5~30.8、1、1.25、1.5、1.75、2、2.5
適合山数40~848~856~1156~1148~824~10、28
勝手
さらい刃対応共用共用なしなし共用共用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング