17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

外径ねじ切りホルダ KTN

通常単価(税別)
12,70118,358
税込単価
13,97120,194
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・右勝手(R)ホルダには右勝手(R)チップ・左勝手(L)ホルダには左勝手(L)チップが適合しま...

詳細を確認

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

  • シャンク幅(mm)

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

頭部

(mm)

刃先距離

(mm)

刃先高さ

(mm)

適合チップ

チップ内接円記号

クランプセット

シート

シート止めねじ

レンチ

質量

(g)

最小発注数量
16
16
100
4960664126545
550-1636
25
20
16
16EL
16
CPS-5S
TN-32
SP3×8
FT-15
220
1個
16
16
120
4960664755882
820-5679
-
16
16
16ER
16
-
-
-
LTW-15S
236.2
1個
20
20
125
4960664126552
144-3364
25
25
20
16EL
16
CPS-5S
TN-32
SP3×8
FT-15
420
1個
25
25
150
4960664126569
144-3381
25
30
25
16EL
16
CPS-5S
TN-32
SP3×8
FT-15
790
1個
12
16
120
4960664755851
820-5681
-
16
12
16ER
16
-
-
-
LTW-15S
178.8
1個
16
16
100
4960664084371
144-3330
25
20
16
16ER
16
CPS-5S
TN-32
SP3×8
FT-15
219.71
1個
16
16
120
4960664755875
820-5682
-
16
16
16ER
16
-
-
-
LTW-15S
235.9
1個
20
20
100
4960664538355
357-8615
25
25
20
16ER
16
CPS-5S
TN-32
SP3×8
FT-15
327.5
1個
20
20
120
4960664755899
820-5683
-
20
20
16ER
16
-
-
-
LTW-15S
365.8
1個
20
20
125
4960664008551
144-3356
25
25
20
16ER
16
CPS-5S
TN-32
SP3×8
FT-15
418.71
1個
25
25
150
4960664008568
144-3372
25
30
25
16ER
16
CPS-5S
TN-32
SP3×8
FT-15
789.71
1個
25
25
150
4960664069170
144-3321
29
32
25
22ER
22
CPS-6S
TN-43
SP3×8
LW-3
780.96
1個
32
25
170
4960664069187
550-1644
34
32
32
22ER
22
CPS-6S
TN-43
SP3×8
LW-3
1110
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,701
( 13,971 )
2日目
15,209
( 16,730 )
4日目
13,832
( 15,215 )
2日目
15,260
( 16,786 )
2日目
14,869
( 16,356 )
4日目
12,701
( 13,971 )
2日目
15,209
( 16,730 )
4日目
13,832
( 15,215 )
2日目
16,668
( 18,335 )
4日目
13,811
( 15,192 )
2日目
15,260
( 16,786 )
2日目
17,330
( 19,063 )
2日目
18,358
( 20,194 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・右勝手(R)ホルダには右勝手(R)チップ
・左勝手(L)ホルダには左勝手(L)チップが適合します
【用途】
・スモールツール・外径ねじ切り用ホルダ

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径ねじ切りホルダ KTNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径ねじ切りホルダ KTN
ポリゴンテーパシャンク KTN(外径ねじ切りホルダ)
外径ねじ切りホルダS-KTN型(スリーブホルダ)
高圧クーラント対応 ねじ切りホルダ KTN-JCT型
外径ねじ切りホルダ[TTXチップ用] KTTX型
外径ねじ切りホルダ[TTXチップ用] S···KTTX型 (外径用スリーブホルダ)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格12,701-37,005 -19,688 -31,268 -8,457 -19,607 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目2日目2日目2日目
ねじ種類ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 台形30°(Tr) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPT60°(NPT)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 台形30°(Tr) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPT60°(NPT)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 台形30°(Tr) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPT60°(NPT)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 台形30°(Tr) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPT60°(NPT)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc)
適合ピッチ0.5~50.5~50.5~30.5~50.5~20.5~2
適合山数40~540~548~840~556~1156~11
さらい刃対応共用共用共用共用なしなし
クランプ方式クランプオン(C)クランプオン(C)スクリューオン(S)クランプオン(C)スクリューオン(S)スクリューオン(S)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング