17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

ブレード保持用ツールブロック KTKTB(分割型)

通常単価(税別)
24,22434,925
税込単価
26,64638,418
通常出荷日:2日目

【特長】ツッキールのブレード保持用の分割型ツールブロック。【用途】ブレードの固定に。

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

トラスココード

B1

(mm)

B2

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3

(mm)

H4

(mm)

L1

(mm)

クランプセット

スクリュー

端面溝入れ

突切り

レンチ

最小発注数量
550-1571
15.5
29.5
16
4
12
2
76
BCS-1
HH5X25
-
KTKB19- ○ S/KTKB19-1SS
LW-4
1個
550-1580
15.5
31.5
16
13
14
2.5
86
BCS-2
HH6X30
-
KTKB26- ○ S/KTKB26-1SS
LW-5
1個
550-1598
19
34
20
4
12
2
76
BCS-1
HH5X25
-
KTKB19- ○ S/KTKB19-1SS
LW-4
1個
141-7819
19
36
20
9
14
2.5
86
BCS-2
HH6X30
-
KTKB26- ○ S/KTKB26-1SS
LW-5
1個
141-7827
19
38
20
13
17
3.5
100
BCS-3
HH6X30
KFTB&R/L○○○○ -4S,KFTBR/L ○○○○ -5S
KTKB32- ○ S,KTKB32-1SS,KTKBR/L32- ○ S
LW-5
1個
141-7835
23
42
25
8
17
3.5
110
BCS-4
HH6X30
KFTB&R/L○○○○ -4S,KFTBR/L ○○○○ -5S
KTKB32- ○ S,KTKB32-1SS,KTKBR/L32- ○ S
LW-5
1個
550-1601
29
48
32
5
17
3.5
110
BCS-4
HH6X30
KFTB&R/L○○○○ -4S,KFTBR/L ○○○○ -5S
KTKB32- ○ S,KTKB32-1SS,KTKBR/L32- ○ S
LW-5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,224
( 26,646 )
2日目
25,533
( 28,086 )
2日目
31,678
( 34,846 )
2日目
31,678
( 34,846 )
2日目
31,678
( 34,846 )
2日目
32,438
( 35,682 )
2日目
34,925
( 38,418 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ツッキールのブレード保持用の分割型ツールブロック。
【用途】
ブレードの固定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレード保持用ツールブロック KTKTB(分割型)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
突っ切り加工で使用
4
満足度:4.0
新規で突切りブレード KTKB-Sを選定し、この商品と一緒に購入しました。アルミの突っ切り加工をする際に突っ切りブレード...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブレード保持用ツールブロック KTKTB(分割型)
ツールブロック用締付けねじ
QSGブレード用ツールブロック CHTBR/L
ツールブロック SGTBU(クランプ分割式、CNC旋盤)
ツールブロック(GWバイト用)
ツールブロック SBNシリーズ
メーカー京セラタンガロイタンガロイイスカル三菱マテリアル住友電工ハードメタル
通常価格24,224-13033,881 -32,851 -25,740 -32,200 -
通常出荷日2日目1日目1日目2日目〜2日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング