17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

突切りホルダ KGD(自動盤用)

通常単価(税別)
11,68616,668
税込単価
12,85518,335
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・4.0mm幅のチップも取り付きますが、ホルダ剛性の不足により推奨しておりません<KGDR/L...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

刃幅1.3mmからのレパートリー
優れた切りくず処理と長寿命・安定加工の両立を実現

 

1.加工用途に合わせて選べるブレーカ

突切りチップ KGD型(自動盤用) 加工用途に合わせて選べるブレーカ
 

2.新3次元ブレーカにより優れた切りくず処理性能

突切りチップ KGD型(自動盤用) 新3次元ブレーカにより優れた切りくず処理性能
 

3.高いチップ拘束力

突切りチップ KGD型(自動盤用) 高いチップ拘束力

外形図

突切りチップ KGD型(自動盤用) 外形図

選定サポート情報

技術情報

ワンポイントアドバイス

ホルダの突出し量(L2寸法)を最小に設定。これにより

【メリット 1】自動盤の仕様による「ホルダ突出し長さ制限」を受けず、便利にお使いいただけます
【メリット 2】ホルダ突出し量の最小・最適化がびびりを抑制

最大加工径φ51まで対応するレパートリー

注意:
KGD R/L…-3D38型及び、-3D42型、-3D51型ホルダにて加工径φ36より大きい加工を行う時は、下記にご注意ください

  • 1コーナ仕様チップをご使用ください
  • 2コーナ仕様チップによる最大加工径はφ36です
突切りチップ KGD型(自動盤用) ホルダ突き出し量

型番リスト

表示件数

適合刃幅

(mm)

最大溝深さ

(mm)

勝手

ホルダ角度

(°)

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

適合チップ

質量

(g)

最小発注数量
1.3
10
5
10
10
120
4960664685387
653-8916
GDM、GDMS
91.4
1個
1.5
10
5
10
10
120
4960664685400
653-8924
GDM、GDG
91.7
1個
1.5
8
5
10
10
120
4960664775569
820-5649
GDM、GDG
93.7
1個
1.3
12
5
12
12
85
4960664685424
653-8932
GDM、GDMS
91.09
1個
1.5
12
5
12
12
85
4960664685462
653-8941
GDM、GDG
91.5
1個
1.3
12
5
12
12
120
4960664685448
653-8959
GDM、GDMS
127.5
1個
1.5
12
5
12
12
120
4960664685486
653-8967
GDM、GDG
127.7
1個
3~4
19
1
16
16
120
4960664673117
549-9585
GDM、GDMS
212.2
1個
3~4
21
1
20
12
120
4960664673155
549-9593
GDM、GDMS
196.2
1個
2~3
17
0
20
12
125
4960664766468
820-5659
GDM、GDMS、GDG、GDGS
220.5
1個
3~4
21
1
20
20
120
4960664673131
549-9623
GDM、GDMS
319.3
1個
1.3
8
5
10
10
120
4960664685370
653-8975
GDM、GDMS
91.8
1個
1.5
10
5
10
10
120
4960664685394
653-8983
GDM、GDG
91.7
1個
1.5
8
5
10
10
120
4960664775552
820-5664
GDM、GDG
93.7
1個
1.3
12
5
12
12
85
4960664685417
653-8991
GDM、GDMS
150
1個
1.5
12
5
12
12
85
4960664685455
653-9009
GDM、GDG
131.6
1個
1.3
12
5
12
12
120
4960664685431
653-9017
GDM、GDMS
174
1個
1.5
12
5
12
12
120
4960664685479
653-9025
GDM、GDG
174
1個
3~4
19
1
16
16
120
4960664673100
549-9941
GDM、GDMS
208.8
1個
3~4
21
1
20
12
120
4960664673148
549-9950
GDM、GDMS
196.1
1個
2~3
17
0
20
12
125
4960664766451
820-5674
GDM、GDMS、GDG、GDGS
221.6
1個
3~4
21
1
20
20
120
4960664673124
549-9984
GDM、GDMS
322.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,279
( 13,507 )
2日目
12,279
( 13,507 )
2日目
13,577
( 14,935 )
4日目
11,686
( 12,855 )
2日目
11,686
( 12,855 )
2日目
12,279
( 13,507 )
2日目
12,279
( 13,507 )
2日目
13,447
( 14,792 )
2日目
13,811
( 15,192 )
2日目
16,668
( 18,335 )
4日目
13,811
( 15,192 )
2日目
12,279
( 13,507 )
2日目
12,279
( 13,507 )
2日目
13,577
( 14,935 )
4日目
11,686
( 12,855 )
2日目
11,705
( 12,876 )
2日目
12,279
( 13,507 )
2日目
12,279
( 13,507 )
2日目
13,447
( 14,792 )
2日目
13,811
( 15,192 )
2日目
16,668
( 18,335 )
4日目
13,811
( 15,192 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4.0mm幅のチップも取り付きますが、ホルダ剛性の不足により推奨しておりません<KGDR/L1212JX-3>
・優れた切りくず処理性能と高剛性ホルダにより高能率加工を実現します
【用途】
・突切りホルダ・自動盤用

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

突切りホルダ KGD(自動盤用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
突切りホルダ KGD(自動盤用)
溝入れ/突切り用ホルダ KGD(一体型・自動盤用)
自動盤用突切りバイト JSXXR/L
自動盤用外径溝入れ・突切りバイト JTTER/L
溝入れ・突切り用ホルダ KGD(一体型)
自動盤用 外径浅溝入れホルダ KGBFS
メーカー京セラ京セラタンガロイタンガロイ京セラ京セラ
通常価格11,686-11,686 -11,753 -12,997 -12,088 -10,370 -
通常出荷日2日目〜2日目1日目〜1日目2日目〜2日目〜
加工用途突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ
タイプ一体型一体型一体型一体型一体型一体型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング