17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

極小径端面溝入れ(ツインバー) S..-STW型(横置きチップ用丸シャンク)

極小径端面溝入れ(ツインバー) S..-STW型(横置きチップ用丸シャンク)
通常単価(税別)
17,39025,050
税込単価
19,12927,555
通常出荷日:3日目~4日目

・T 寸法:ホルダ面から刃先までの距離を示します。実際の溝入れ加工可能深さは、チップのB 寸法になりま...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

頭部

(mm)

刃先距離

(mm)

最小発注数量
11
11
80
22
20
1個
13
13
100
22
20
1個
15
15
85
22
20
1個
15
15
85
22
20
1個
-
-
-
-
-
1個
17
17
120
-
18.5
1個
18
18
90
-
19.5
1個
18
18
120
-
19.5
1個
20
20
125
-
21.5
1個
-
-
-
-
-
1個
23
23
110
-
24.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,390
( 19,129 )
4日目
18,290
( 20,119 )
4日目
19,260
( 21,186 )
4日目
19,260
( 21,186 )
3日目
20,150
( 22,165 )
4日目
20,150
( 22,165 )
3日目
21,190
( 23,309 )
4日目
21,190
( 23,309 )
4日目
21,950
( 24,145 )
4日目
23,050
( 25,355 )
4日目
25,050
( 27,555 )
3日目

詳細情報

基本情報

・T 寸法:ホルダ面から刃先までの距離を示します。実際の溝入れ加工可能深さは、チップのB 寸法になります。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

極小径端面溝入れ(ツインバー) S..-STW型(横置きチップ用丸シャンク)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極小径端面溝入れ(ツインバー) S..-STW型(横置きチップ用丸シャンク)
小径端面溝入れ(ツインバー) STW(横置きチップ用角シャンク)
極小径端面溝入れ(ツインバー) STWS型(縦置きチップ用角シャンク:L型タイプ)
自動盤用 外径浅溝入れホルダ[GBFチップ用]S-KGBF型(外径用スリーブホルダ)
溝入れホルダ KGDS-S型(直角タイプ:90°, 分割型)
端面溝入れ用丸シャンクバイト JS-STCFL18
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラタンガロイ
通常価格17,390-8,150 -9,460 -18,700 -15,940 -19,860 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜4日目1日目
加工用途溝入れ / 端面溝入れ溝入れ / 端面溝入れ溝入れ / 端面溝入れ溝入れ溝入れ端面溝入れ
適合刃幅(mm)0.5~20.5~20.5~20.25~33.0~4.00.5~2.5
最大溝深さ(mm)3330.6~3103
勝手-
ホルダ角度(°)00900900

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング