17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • 勝手

  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

大内径浅溝入れホルダ[TGチップ用] KITG型

通常単価(税別)
19,94620,845
税込単価
21,94122,930
通常出荷日:2日目

【仕様】・加工用途:溝入れ・ホルダ角度(°):90・適合チップ:GH / GHUチップ用・タイプ:一体...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

最小加工径

(mm)

勝手

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

適合チップ

最小発注数量
35
25
220
23
25
TT32L6000、TT32L6001、TT32L5501、TT32L5502
1個
45
32
250
30
32
TT43L6001、TT43L6002、TT43L5501、TT43L5502、TT43L5503、TT43L5504
1個
35
25
220
23
25
TT32R6000、TT32R6001、TT32R5501、TT32R5502
1個
45
32
250
30
32
TT43R6001、TT43R6002、TT43R5501、TT43R5502、TT43R5503、TT43R5504
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,946
( 21,941 )
2日目
20,845
( 22,930 )
2日目
19,946
( 21,941 )
2日目
20,845
( 22,930 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:溝入れ・ホルダ角度(°):90・適合チップ:GH / GHUチップ用・タイプ:一体型

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大内径浅溝入れホルダ[TGチップ用] KITG型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大内径浅溝入れホルダ[TGチップ用] KITG型
大内径深溝入れホルダ[GH / GHUチップ用] KIGH型
SEC-溝入れバイト(内径浅溝入れ用)GWCI型
内径浅溝入れホルダ KIGBA
小内径溝入れホルダ[GVチップ用]
内径溝入れホルダKGDI型
メーカー京セラ京セラ住友電工ハードメタル京セラ京セラ京セラ
通常価格19,946-29,399 -17,311 -21,874 -17,980 -23,310 -
通常出荷日2日目2日目1日目〜2日目〜2日目〜2日目
加工用途溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ
ホルダ角度(°)909090909090
タイプ一体型一体型一体型一体型一体型一体型
商品タイプホルダ-ホルダ-ホルダ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング