ツール用品技術窓口

確定しました

  • 加工用途

  • 適合刃幅(mm)

  • 最大溝深さ(mm)

    ~mm
  • 勝手

    ~mm
  • ホルダ角度(°)

    ~mm
  • タイプ

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

多機能・浅溝入れホルダ(外径溝入れ・端面溝入れ兼用) KGMU(外径ぬすみ溝入れホルダ)

通常単価(税別)
14,91014,462
税込単価
16,40115,908
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

多機能工具「タキノール」シリーズのホルダです。外径ぬすみ溝入れ加工用。

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

KGMUR2525M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KGMUR2525Mの仕様・寸法情報

加工用途
溝入れ / ぬすみ
適合刃幅(mm)
3~5
最大溝深さ(mm)
4.8
勝手
ホルダ角度(°)
45
タイプ
一体型
シャンク高さ(mm)
25
シャンク幅(mm)
25
全長(mm)
150
トラスココード
142-3649
頭部(mm)
28.5
刃先距離(mm)
28.6
刃先高さ(mm)
25
クランプ方式
スクリューオン(S)
シャンク材質
適合チップ
GMG3020..RU、GMG4020..RU、GMG○○20-○○○□□、GMM○○20-○○○□□、GMN○
クランプねじ
HH5×25
レンチ
LW-4

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数
型番
KGMUR2525M

加工用途

適合刃幅

(mm)

最大溝深さ

(mm)

勝手

ホルダ角度

(°)

タイプ

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

頭部

(mm)

刃先距離

(mm)

刃先高さ

(mm)

クランプ方式

シャンク材質

適合チップ

クランプねじ

最小発注数量
溝入れ / ぬすみ
3~5
4.8
45
一体型
25
25
150
142-3649
28.5
28.6
25
スクリューオン(S)
GMG3020..RU、GMG4020..RU、GMG○○20-○○○□□、GMM○○20-○○○□□、GMN○
HH5×25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,91014,462
( 15,908 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

多機能工具「タキノール」シリーズのホルダです。
外径ぬすみ溝入れ加工用。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多機能・浅溝入れホルダ(外径溝入れ・端面溝入れ兼用) KGMU(外径ぬすみ溝入れホルダ)の型番KGMUR2525Mのページです。 型番KGMUR2525Mに関する仕様情報を記載しております。
多機能・浅溝入れホルダ(外径溝入れ・端面溝入れ兼用) KGMU(外径ぬすみ溝入れホルダ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多機能・浅溝入れホルダ(外径溝入れ・端面溝入れ兼用) KGMU(外径ぬすみ溝入れホルダ)
外径・端面溝入れホルダ KGD
溝入れ用ホルダ KFMS
外径浅溝入れホルダ KGBA型
京セラ 溝入れ用ホルダ KFMS型
外径浅溝入れホルダ KGBAS型
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格14,91018,500 -21,05010,490 -21,05012,080 -
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
レンチLW-4LW-4LW-4FT-15LW-4FT-15

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング