17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 勝手

  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

S…PWLN08型(内径・奥端面加工)

通常単価(税別)
29,19035,405
税込単価
32,10938,946
通常出荷日:2日目

・ネガチップ用ボーリングバー、WN チップ用。【特長】・内径 / 奥端面加工・レバーロック

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

勝手

最小加工径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

トラスココード

シート

最小発注数量
40
32
250
30
32
551-7974
LW-42NL
1個
40
32
250
30
32
250-2534
LW-42NR
1個
50
40
300
37
40
552-0231
LW-42NL
1個
50
40
300
37
40
647-1633
LW-42NR
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,190
( 32,109 )
2日目
29,190
( 32,109 )
2日目
35,405
( 38,946 )
2日目
35,405
( 38,946 )
2日目

詳細情報

基本情報

・ネガチップ用ボーリングバー、WN チップ用。
【特長】
・内径 / 奥端面加工
・レバーロック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S…PWLN08型(内径・奥端面加工)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S…PWLN08型(内径・奥端面加工)
S…PWLN06型(内径・奥端面加工)
S…WWLN08-E型 エクセレントバー(内径・奥端面加工)
S…CELN型(内径・奥端面加工)
A…PWLN06型 ツインホールバー(内径・奥端面加工:切削油穴付き)
ダイナミックバー S-STLC-A型鋼バー(内径・奥端面加工)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格29,190-18,018 -29,346 -34,78721,186 -11,043 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
加工用途内径・通し穴 / 端面・止まり穴--内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴-
適合チップ形状W(六角形)W(六角形)W(六角形)E(75°ひし形)W(六角形)T(三角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)--ネガ0°(N)ネガ0°(N)-
適合チップ切れ刃長08--1306-
切込み角L:95°(オフセットあり)--L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト