17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

A…PDUN11型 ツインホールバー(倣い加工:切削油穴付き)

通常単価(税別)
26,85234,297
税込単価
29,53737,727
通常出荷日:2日目

・ネガチップ用ボーリングバー、DN チップ用。【特長】・内径 / 奥端面加工・レバーロック

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

加工用途

適合チップ逃げ角

適合チップ切れ刃長

切込み角

クランプ方式

最小加工径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

シャンク材質

トラスココード

適合チップ

適合スリーブ

最小発注数量
内径・通し穴 / 端面・止まり穴
ネガ0°(N)
11
U:93°(オフセットあり)
ピンロック(P)
27
20
180
19
543-5137
DNMG1104□、DNGG1104□
SHC2040-70、SHC2050-95
1個
倣い
-
-
-
ISO規格外
32
25
-
-
-
543-5277
-
-
1個
内径・通し穴 / 端面・止まり穴
ネガ0°(N)
11
U:93°(オフセットあり)
ピンロック(P)
40
32
250
31
543-5374
DNMG1104□、DNGG1104□
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,852
( 29,537 )
2日目
30,920
( 34,012 )
2日目
34,297
( 37,727 )
2日目

詳細情報

基本情報

・ネガチップ用ボーリングバー、DN チップ用。
【特長】
・内径 / 奥端面加工
・レバーロック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A…PDUN11型 ツインホールバー(倣い加工:切削油穴付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A…PDUN11型 ツインホールバー(倣い加工:切削油穴付き)
京セラ 内径加工用ホルダ A-DCLN型
A…PTUN11型ツインホールバー(内径加工:切削油穴付き)
A…PCLN09型(内径・奥端面加工:切削油穴付き)ツインホールバー
A…PWLN06型 ツインホールバー(内径・奥端面加工:切削油穴付き)
ボーリングバー S-PDUN11型(倣い加工)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格26,852-33,432 -21,186 -21,186 -21,186 -22,704 -
通常出荷日2日目3日目〜2日目2日目〜2日目2日目
適合チップ形状D(55°ひし形)C(80°ひし形)T(三角形)C(80°ひし形)W(六角形)D(55°ひし形)
勝手-
油穴(オイルホール)-
突き出し長さ(L/D)~3~3~3~3~3~3
シートLD-32NDC-42---LD-32N

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング