17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ボーリングバー C-STZB型 超硬防振バー(引き加工)

通常単価(税別)
27,260
税込単価
29,986
通常出荷日:2日目

【仕様】・加工用途:内径/通し穴・引き・適合チップ形状:T(三角形)・適合チップ逃げ角:ポジ5°(B)...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

勝手

トラスココード

最小発注数量
543-7148
1個
175-2839
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,260
( 29,986 )
2日目
27,260
( 29,986 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:内径/通し穴・引き・適合チップ形状:T(三角形)・適合チップ逃げ角:ポジ5°(B)・クランプ方式:スクリューオン(S)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボーリングバー C-STZB型 超硬防振バー(引き加工)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボーリングバー C-STZB型 超硬防振バー(引き加工)
ボーリングバー C-SJZC型 超硬防振バー(引き加工)
ボーリングバー C-SJLC型 超硬防振バー(内径・奥端面加工)
ダイナミックバー E-SVPC(B)-A型 超硬防振バー( 倣い・ぬすみ加工)
内径引き加工用超硬ソリッドバー JBBR
内径引き加工用超硬ソリッドバー TBBR
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラタンガロイタンガロイ
通常価格27,26026,29026,29033,200 -6,160 -5,660 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目1日目
加工用途内径・通し穴 / 引き内径・通し穴 / 引き内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 引き内径・通し穴 / 引き
適合チップ形状T(三角形)ISO規格外ISO規格外V(35°ひし形)ISO規格外ISO規格外
適合チップ逃げ角ポジ5°(B)ポジ7°(C)ポジ7°(C)-ISO規格外ISO規格外
適合チップ切れ刃長060303-ISO規格外ISO規格外
切込み角ISO規格外ISO規格外L:95°(オフセットあり)P:117.5°(オフセットあり)ISO規格外ISO規格外

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング