17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ボーリングバー C-SJZC型 超硬防振バー(引き加工)

通常単価(税別)
26,290
税込単価
28,919
通常出荷日:3日目~4日目

【仕様】・加工用途:内径/通し穴・引き・適合チップ形状:ISO規格外・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

勝手

トラスココード

最小発注数量
543-7083
1個
646-6028
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,290
( 28,919 )
4日目
26,290
( 28,919 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:内径/通し穴・引き・適合チップ形状:ISO規格外・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:スクリューオン(S)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボーリングバー C-SJZC型 超硬防振バー(引き加工)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボーリングバー C-SJZC型 超硬防振バー(引き加工)
ダイナミックバー E-SVPC(B)-A型 超硬防振バー( 倣い・ぬすみ加工)
内径引き加工用超硬ソリッドバー JBBR
内径引き加工用超硬ソリッドバー TBBR
内径引き・面取り加工用超硬ソリッドバー TBUR
内径引き・面取り加工用超硬ソリッドバー JBUR
メーカー京セラ京セラタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格26,29033,200 -6,160 -5,660 -5,010 -5,230 -
通常出荷日3日目〜4日目1日目1日目1日目1日目
加工用途内径・通し穴 / 引き内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 引き内径・通し穴 / 引き内径・通し穴 / 引き内径・通し穴 / 引き
適合チップ形状ISO規格外V(35°ひし形)ISO規格外ISO規格外ISO規格外ISO規格外
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)-ISO規格外ISO規格外ISO規格外ISO規格外
適合チップ切れ刃長03-ISO規格外ISO規格外ISO規格外ISO規格外
切込み角ISO規格外P:117.5°(オフセットあり)ISO規格外ISO規格外ISO規格外ISO規格外

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング