17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

E-SDZC-A型E-SDZC-A型 超硬防振バー(引き加工)

通常単価(税別)
36,16792,121
税込単価
39,784101,333
通常出荷日:2日目

【仕様】・加工用途:内径/通し穴・引き・適合チップ形状:D(55°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

加工用途

適合チップ切れ刃長

切込み角

最小加工径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

シャンク材質

トラスココード

適合チップ

クランプねじ

レンチ

適合スリーブ

最小発注数量
内径・通し穴 / 引き
07
ISO規格外
14
10
160
9
10
超硬
647-7399
DCMX0702□、DC□T0702□、DCGW0702□、DCMW0702□
SB-2545TR
FT-8
SH1020-120、SHA1019-120、SHA1020-120、SHA1022-125、SHA1023-120、SHA1025.0-135、SHA1025.4-120、SHC1040-70、SHC1050-95
1個
内径・通し穴 / 引き
07
ISO規格外
16
12
180
11
-
超硬
647-7593
DCMX0702□、DC□T0702□、DCGW0702□、DCMW0702□
SB-2560TR
FT-8
SH1225-150、SHA1222-125、SHA1223-120、SHA1225.0-135、SHA1225.4-120、SHC1240-70、SHC1250-95
1個
内径・通し穴 / 引き
07
ISO規格外
20
16
220
15
-
超硬
547-2652
DCMX0702□、DC□T0702□、DCGW0702□、DCMW0702□
SB-2560TR
FT-8
SHC1640-70、SHC1650-95
1個
内径・通し穴 / 引き
11
ISO規格外
23
16
220
15
-
超硬
547-2661
DCMX11T3□、DC□T11T3□、DCMW11T3
SB-4065TR
FT-15
SHC1640-70、SHC1650-95
1個
引き
-
-
27
20
-
-
-
-
547-2911
-
SB-4065TR
FT-15
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,167
( 39,784 )
2日目
40,783
( 44,861 )
2日目
58,398
( 64,238 )
2日目
58,398
( 64,238 )
2日目
92,121
( 101,333 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:内径/通し穴・引き・適合チップ形状:D(55°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:スクリューオン(S)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E-SDZC-A型E-SDZC-A型 超硬防振バー(引き加工)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E-SDZC-A型E-SDZC-A型 超硬防振バー(引き加工)
ダイナミックバー E-SVPC(B)-A型 超硬防振バー( 倣い・ぬすみ加工)
ボーリングバー C-SJZC型 超硬防振バー(引き加工)
京セラ 内径加工用ホルダ E-SCLC-A型
京セラ 内径加工用ホルダ  E-SDUC-A型
SEC-ボーリングバイト E-SCLC型
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ住友電工ハードメタル
通常価格36,167-34,925 -27,67148,897 -36,648 -30,953 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目1日目〜
適合チップ形状D(55°ひし形)V(35°ひし形)ISO規格外C(80°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)-ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
勝手-
クランプ方式スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)
油穴(オイルホール)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング