17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

S…SVN-SXN型(丸シャンク:同径タイプ)

通常単価(税別)
21,19023,050
税込単価
23,30925,355
通常出荷日:4日目

・ソリッドバー、システムバー。【特長】・サイドストッパーなし仕様・同径タイプ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

トラスココード

最小発注数量
19.05
100
17
19.05
551-4924
1個
20
100
18
20
551-5335
1個
22
125
20
22
551-5769
1個
25
90
23
25
551-5777
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,190
( 23,309 )
4日目
21,190
( 23,309 )
4日目
22,150
( 24,365 )
4日目
23,050
( 25,355 )
4日目

詳細情報

基本情報

・ソリッドバー、システムバー。
【特長】
・サイドストッパーなし仕様
・同径タイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S…SVN-SXN型(丸シャンク:同径タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S…SVN-SXN型(丸シャンク:同径タイプ)
小内径ボーリング システムバー S-SVN-SN型(サイドストッパーなし:同径タイプ)
S…SVN-XN型(丸シャンク:標準タイプ)
小内径ボーリング システムバー S-SVN-N型(サイドストッパーなし:標準タイプ)
極小径ボーリングバイト CKB型(丸シャンク)
SVNS-XN型(角シャンク:L型タイプ)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ住友電工ハードメタル京セラ
通常価格21,190-21,190 -17,390 -17,390 -16,217 -9,460 -
通常出荷日4日目3日目〜3日目〜1日目〜1日目〜4日目
加工用途内径・通し穴内径・通し穴-内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴
適合チップ形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)-V(35°ひし形)K(55°平行四辺形)V(35°ひし形)
適合チップ切れ刃長1212-12ISO規格外12
勝手
切込み角ISO規格外ISO規格外-ISO規格外ISO規格外N:63°(オフセットなし)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング