17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

SVNS-XN型(角シャンク:L型タイプ)

SVNS-XN型(角シャンク:L型タイプ)
通常単価(税別)
9,94411,043
税込単価
10,93812,147
通常出荷日:2日目

【仕様】・加工用途:内径/通し穴・適合チップ形状:V(35°ひし形)・クランプ方式:スクリューオン(S...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

トラスココード

適合チップ

最小発注数量
125
10
10
553-1454
(VNBXR02□)
1個
125
10
10
553-1471
(VNBXR□11□)
1個
150
12
12
553-1497
(VNBXR02□)
1個
150
12
12
553-1519
(VNBXR□11□)
1個
150
12
12
648-2210
VNBXR0420□
1個
150
16
16
553-1543
(VNBXR02□)
1個
150
16
16
553-1560
(VNBXR□11□)
1個
150
16
16
553-1586
VNBXR0420□
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,944
( 10,938 )
2日目
9,958
( 10,954 )
2日目
10,492
( 11,541 )
2日目
10,492
( 11,541 )
2日目
10,492
( 11,541 )
2日目
11,043
( 12,147 )
2日目
11,043
( 12,147 )
2日目
11,043
( 12,147 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:内径/通し穴・適合チップ形状:V(35°ひし形)・クランプ方式:スクリューオン(S)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SVNS-XN型(角シャンク:L型タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SVNS-XN型(角シャンク:L型タイプ)
S…SVN-XN型(丸シャンク:標準タイプ)
極小径ボーリングバイト CKB型(角シャンク)
小内径ボーリング ツインバー STW型(横置きチップ用角シャンク)
S…SVN-SXN型(丸シャンク:同径タイプ)
SVNS-N型(サイドストッパーなし/止めねじなし仕様)
メーカー京セラ京セラ住友電工ハードメタル京セラ京セラ京セラ
通常価格9,944-18,289 -8,636 -8,705 -22,295 -9,944 -
通常出荷日2日目2日目〜1日目〜2日目2日目2日目
加工用途内径・通し穴-内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴-
適合チップ形状V(35°ひし形)-ISO規格外ISO規格外V(35°ひし形)-
適合チップ切れ刃長12-ISO規格外1512-
勝手
切込み角N:63°(オフセットなし)-ISO規格外ISO規格外ISO規格外-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング