17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

小内径ボーリング システムバー VNBX-S型(内径加工)〔コーナR(rε)マイナス公差〕

通常単価(税別)
2,2645,201
税込単価
2,4905,721
通常出荷日:2日目~3日目

【仕様】・加工用途:内径/通し穴・適合チップ形状:ISO規格外・クランプ方式:ISO規格外

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

適合チップ形状

適合チップ切れ刃長

切込み角

クランプ方式

最小加工径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

シャンク材質

トラスココード

基準コーナーR(ノーズR)

最小発注数量
ISO規格外
ISO規格外
ISO規格外
ISO規格外
1
26.5
3.9
651-0248
0.05+0/-0.02
5個
-
-
-
-
1
-
-
-
555-6538
0.05+0/-0.02
5個
ISO規格外
ISO規格外
ISO規格外
ISO規格外
1.5
26.5
3.9
555-6546
0.05+0/-0.02
5個
ISO規格外
ISO規格外
ISO規格外
ISO規格外
1.5
26.5
3.9
555-6554
0.1+0/-0.03
5個
ISO規格外
ISO規格外
ISO規格外
ISO規格外
1.5
26.5
3.9
555-6562
0.05+0/-0.02
5個
-
-
-
-
1.5
-
-
-
555-6571
0.1+0/-0.03
5個
-
-
-
-
2
-
-
-
555-6589
0.05+0/-0.02
5個
ISO規格外
ISO規格外
ISO規格外
ISO規格外
2
26.5
3.9
651-0311
0.1+0/-0.03
5個
ISO規格外
ISO規格外
ISO規格外
ISO規格外
3
30.8
3.9
555-6597
0.05+0/-0.02
5個
-
-
-
-
3
-
-
-
827-8431
0.1+0/-0.03
5個
ISO規格外
ISO規格外
ISO規格外
ISO規格外
3.5
30.8
3.9
555-6601
0.05+0/-0.02
5個
ISO規格外
ISO規格外
ISO規格外
ISO規格外
3.5
30.8
3.9
555-6619
0.1+0/-0.03
5個
ISO規格外
ISO規格外
ISO規格外
ISO規格外
3.5
39.8
3.9
555-6627
0.05+0/-0.02
5個
ISO規格外
ISO規格外
ISO規格外
ISO規格外
3.5
39.8
3.9
555-6635
0.1+0/-0.03
5個
ISO規格外
ISO規格外
ISO規格外
ISO規格外
4
30.8
3.9
555-6643
0.05+0/-0.02
5個
-
-
-
-
4
-
-
-
555-6651
0.1+0/-0.03
5個
ISO規格外
ISO規格外
ISO規格外
ISO規格外
4
30.8
3.9
651-0400
0.2+0/-0.04
5個
ISO規格外
ISO規格外
ISO規格外
ISO規格外
4
39.8
3.9
555-6660
0.05+0/-0.02
5個
ISO規格外
ISO規格外
ISO規格外
ISO規格外
4
39.8
3.9
651-0426
0.1+0/-0.03
5個
ISO規格外
ISO規格外
ISO規格外
ISO規格外
4
39.8
3.9
555-6678
0.2+0/-0.04
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,790
( 5,269 )
2日目
4,962
( 5,458 )
2日目
4,790
( 5,269 )
2日目
5,201
( 5,721 )
3日目
4,962
( 5,458 )
2日目
4,962
( 5,458 )
2日目
2,264
( 2,490 )
2日目
2,264
( 2,490 )
2日目
2,497
( 2,747 )
2日目
2,497
( 2,747 )
2日目
2,712
( 2,983 )
3日目
2,497
( 2,747 )
2日目
2,497
( 2,747 )
2日目
2,497
( 2,747 )
2日目
2,497
( 2,747 )
2日目
2,497
( 2,747 )
2日目
2,497
( 2,747 )
2日目
2,681
( 2,949 )
2日目
2,907
( 3,198 )
3日目
2,681
( 2,949 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:内径/通し穴・適合チップ形状:ISO規格外・クランプ方式:ISO規格外

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小内径ボーリング システムバー VNBX-S型(内径加工)〔コーナR(rε)マイナス公差〕のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小内径ボーリング システムバー VNBX-S型(内径加工)〔コーナR(rε)マイナス公差〕
小内径ボーリング システムバー VNB-S型(内径加工)〔コーナR(rε)マイナス公差〕
小内径ボーリング システムバー VNB型(内径加工)
小内径ボーリング システムバー S-SVN-N型(サイドストッパーなし:標準タイプ)
小内径ボーリング システムバー SVN-N型(サイドストッパーなし仕様)
小内径ボーリング システムバー S-SVN-SN型(サイドストッパーなし:同径タイプ)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格2,264-2,264 -2,216 -18,289 -8,596 -22,295 -
通常出荷日2日目〜2日目〜1日目〜2日目〜2日目2日目
加工用途内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴
勝手
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング