17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

小内径ボーリング システムバー S-SVN-N型(サイドストッパーなし:標準タイプ)

通常単価(税別)
18,28926,573
税込単価
20,11829,230
通常出荷日:2日目~4日目

【仕様】・加工用途:内径/通し穴・適合チップ形状:ISO規格外・クランプ方式:スクリューオン(S)

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

トラスココード

最小発注数量
12
80
11
648-8463
1個
14
90
13
551-4380
1個
16
100
15
652-1746
1個
19.05
100
17
652-1754
1個
19.05
160
17
652-1681
1個
20
100
18
652-1690
1個
25.4
100
23
652-1657
1個
25.4
180
23
551-6757
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,289
( 20,118 )
2日目
19,256
( 21,182 )
2日目
20,227
( 22,250 )
2日目
22,295
( 24,525 )
2日目
24,364
( 26,800 )
2日目
22,295
( 24,525 )
4日目
24,224
( 26,646 )
2日目
26,573
( 29,230 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:内径/通し穴・適合チップ形状:ISO規格外・クランプ方式:スクリューオン(S)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小内径ボーリング システムバー S-SVN-N型(サイドストッパーなし:標準タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小内径ボーリング システムバー S-SVN-N型(サイドストッパーなし:標準タイプ)
小内径ボーリング システムバー SVN-N型(サイドストッパーなし仕様)
小内径ボーリング システムバー S-SVN-SN型(サイドストッパーなし:同径タイプ)
SVNS-N型(サイドストッパーなし/止めねじなし仕様)
S…SVN-XN型(丸シャンク:標準タイプ)
小内径ボーリング システムバー VNB型(内径加工)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格18,289-8,596 -22,295 -9,944 -18,289 -2,216 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目2日目2日目〜1日目〜
加工用途内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴--内径・通し穴
適合チップ形状V(35°ひし形)ISO規格外V(35°ひし形)---
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)-ネガ0°(N)---
適合チップ切れ刃長12ISO規格外12---
勝手
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング