17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

PTLN-FF型(オフセットなし)(外径・引き端面加工)

通常単価(税別)
8,360
税込単価
9,196
通常出荷日:2日目

・自動盤用ネガホルダ、TN チップ用。【特長】・外径 / 引き端面加工・レバーロック・オフセットなし

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

トラスココード

シャンク断面H/B

最小発注数量
16
648-8366
16
1個
20
551-2425
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,360
( 9,196 )
2日目
8,360
( 9,196 )
2日目

詳細情報

基本情報

・自動盤用ネガホルダ、TN チップ用。
【特長】
・外径 / 引き端面加工
・レバーロック
・オフセットなし

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTLN-FF型(オフセットなし)(外径・引き端面加工)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTLN-FF型(オフセットなし)(外径・引き端面加工)
CCLN型(外径・端面加工)
CRSN型(外径・端面加工)
CSSN型(外径・端面・面取り加工)
外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ)
PCLN R/L 外径・端面加工
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格8,3608,515 -8,657 -8,515 -23,6749,734
通常出荷日2日目在庫品1日目〜2日目2日目2日目2日目
加工用途外径 / 端面外径 / 端面外径 / 端面外径 / 端面 / 面取り外径 / 端面外径 / 端面
適合チップ形状T(三角形)C(80°ひし形)R(円形)S(四角形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長16--121219
勝手-----

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト