17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

SVLP型(外径・倣い加工)

SVLP型(外径・倣い加工)
通常単価(税別)
11,07613,251
税込単価
12,18414,576
通常出荷日:2日目

【仕様】・加工用途:外径/倣い・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ11°(P)...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

トラスココード

シャンク断面H/B

最小発注数量
12
16
648-9907
12
1個
16
20
648-9915
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,076
( 12,184 )
2日目
13,251
( 14,576 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径/倣い・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ11°(P)・クランプ方式:スクリューオン(S)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SVLP型(外径・倣い加工)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SVLP型(外径・倣い加工)
CRDN型(外径・倣い加工)
外径ホルダ PVVN型(外径・倣い加工)
DVVN型(外径・倣い加工)
MVVN型(外径・倣い加工)
CRDN-A型(外径・倣い加工)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格11,076-8,974 -8,547 -8,636 -12,057 -15,260 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
加工用途外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い
適合チップ形状V(35°ひし形)R(円形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)R(円形)
適合チップ逃げ角ポジ11°(P)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長11-161616-
勝手なしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング