17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

SABW-40F型(切刃幅4.7mm・深さ4mm MAX)

SABW-40F型(切刃幅4.7mm・深さ4mm MAX)
通常単価(税別)
11,10513,811
税込単価
12,21615,192
通常出荷日:2日目

背面クランプ方式/スクリュークランプ方式のあとびき(外径)加工用ホルダです。

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

シャンク断面H/B

最小発注数量
10
10
120
648-8862
10
1個
12
12
120
648-8871
12
1個
16
16
120
552-0924
16
1個
20
20
125
647-1731
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,105
( 12,216 )
2日目
11,787
( 12,966 )
2日目
12,631
( 13,894 )
2日目
13,811
( 15,192 )
2日目

詳細情報

基本情報

背面クランプ方式/スクリュークランプ方式のあとびき(外径)加工用ホルダです。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SABW-40F型(切刃幅4.7mm・深さ4mm MAX)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SABW-40F型(切刃幅4.7mm・深さ4mm MAX)
AABW-40F型(切刃幅4.7mm・深さ4mm MAX)
SABS-40F型(切刃幅2.8mm・深さ4mm MAX)
SABW-50F型(切刃幅4.7mm・1パス5mm MAX)
AABW-50F型(切刃幅4.7mm・1パス5mm MAX)
スクリューオン式外径加工用バイト JSVJBR-F
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラタンガロイ
通常価格11,105-11,094 -11,048 -11,252 -11,094 -13,217 -
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目〜2日目2日目1日目
加工用途外径 / 後引き外径 / 後引き外径 / 後引き外径 / 後引き-外径 / 倣い
適合チップ形状ISO規格外ISO規格外ISO規格外ISO規格外ISO規格外V(35°ひし形)
適合チップ切れ刃長ISO規格外ISO規格外ISO規格外ISO規格外-11
勝手
切込み角ISO規格外ISO規格外ISO規格外ISO規格外-J:93°(オフセットあり)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト