17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

CTJN-A型(外径加工)

通常単価(税別)
15,260
税込単価
16,786
通常出荷日:2日目

・ソリッドCBN工具用外径ホルダ、TNMN チップ用。【特長】・外径加工・クランプオン

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

勝手

トラスココード

最小発注数量
545-6878
1個
545-6908
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,260
( 16,786 )
2日目
15,260
( 16,786 )
2日目

詳細情報

基本情報

・ソリッドCBN工具用外径ホルダ、TNMN チップ用。
【特長】
・外径加工
・クランプオン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CTJN-A型(外径加工)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CTJN-A型(外径加工)
CTJN型(外径加工)
CRDN-A型(外径・倣い加工)
外径加工用バイト Turning-A ACLNR/L形
DTGN型(外径加工)
DSBN型(外径加工)
メーカー京セラ京セラ京セラタンガロイ京セラ京セラ
通常価格15,2608,515 -15,260 -8,160 -8,122 -8,631 -
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜
加工用途外径外径外径 / 倣い外径 / 端面外径外径
適合チップ形状T(三角形)T(三角形)R(円形)C(80°ひし形)T(三角形)S(四角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長1116-121612
切込み角J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)D:45°(オフセットなし)L:95°(オフセットあり)G:90°(オフセットあり)B:75°(オフセットなし)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト