17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

CRDN-A型(外径・倣い加工)

CRDN-A型(外径・倣い加工)
通常単価(税別)
15,26016,358
税込単価
16,78617,994
通常出荷日:2日目

【仕様】・加工用途:外径/倣い・適合チップ形状:R(円形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

適合チップ切れ刃長

シャンク高さ

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

適合チップ

シート

シート止めねじ

シャンク断面H/B

最小発注数量
09
25
150
545-3593
RNMN090300(RNGN090400)
SP-829
HH3×12
25
1個
12
25
150
545-3615
RNMN120300(RNMN120400)、(RNGN120700)
SP-849(SP-843)
BH3×12
25
1個
09
32
170
545-3658
RNMN090300(RNGN090400)
SP-829
HH3×12
32
1個
12
32
170
545-3674
RNMN120300(RNMN120400)、(RNGN120700)
SP-849(SP-843)
BH3×12
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,260
( 16,786 )
2日目
15,260
( 16,786 )
2日目
16,358
( 17,994 )
2日目
16,358
( 17,994 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径/倣い・適合チップ形状:R(円形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:クランプオン(C)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CRDN-A型(外径・倣い加工)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CRDN-A型(外径・倣い加工)
CRDN型(外径・倣い加工)
外径ホルダ PVVN型(外径・倣い加工)
DVVN型(外径・倣い加工)
SVLP型(外径・倣い加工)
MVVN型(外径・倣い加工)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格15,260-8,974 -8,547 -8,636 -11,076 -12,057 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
加工用途外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い
適合チップ形状R(円形)R(円形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ11°(P)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなし
切込み角D:45°(オフセットなし)D:45°(オフセットなし)V:72.5°(オフセットなし)V:72.5°(オフセットなし)L:95°(オフセットあり)V:72.5°(オフセットなし)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト