17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CSYN型(端面加工)

通常単価(税別)
8,974
税込単価
9,871
通常出荷日:2日目

【仕様】・加工用途:端面・適合チップ形状:S(四角形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式...

詳細を確認

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 適合チップ切れ刃長

  • 勝手

  • 切込み角

  • シャンク高さ(mm)

  • シャンク幅(mm)

  • 全長(mm)

  • シャンク材質

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

適合チップ切れ刃長

勝手

切込み角

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

シャンク材質

トラスココード

適合チップ

シャンク断面H/B

最小発注数量
12
Y:85°(オフセットあり)
25
25
150
545-6151
SNGN1207..(SNGN1204..)、SNMN1207..、(SNMN1204..)
25
1個
12
Y:85°(オフセットあり)
25
25
150
545-6363
SNGN1207..(SNGN1204..)、SNMN1207..、(SNMN1204..)
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,974
( 9,871 )
2日目
8,974
( 9,871 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:端面・適合チップ形状:S(四角形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:クランプオン(C)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSYN型(端面加工)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CSYN型(端面加工)
CRSN型(外径・端面加工)
CCLN型(外径・端面加工)
CRSN-A型(外径・端面加工)
CSSN型(外径・端面・面取り加工)
CSSN-A型(外径・端面・面取り加工)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格8,9748,657 -8,515 -15,260 -8,515 -14,618 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
加工用途端面外径 / 端面外径 / 端面外径 / 端面外径 / 端面 / 面取り外径 / 端面 / 面取り
適合チップ形状S(四角形)R(円形)C(80°ひし形)R(円形)S(四角形)S(四角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
クランプ方式クランプオン(C)クランプオン(C)クランプオン(C)クランプオン(C)クランプオン(C)クランプオン(C)
クランプセットCE-020CE-030-CE-030ACE-020CE-030A

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング