17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

CCLN型(外径・端面加工)

CCLN型(外径・端面加工)
通常単価(税別)
8,51516,768
税込単価
9,36718,445
通常出荷日:2日目

【仕様】・加工用途:外径/端面・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

適合チップ切れ刃長

勝手

切込み角

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

シャンク材質

トラスココード

適合チップ

クランプセット

シート

シート止めねじ

シャンク断面H/B

最小発注数量
12
L:95°(オフセットあり)
20
20
125
544-1129
CNGN1207..(CNGN1204..)、CNMN1207、(CNMN1204)
CE-010
SP-441(SP-443)
M3×8(M3×12)
20
1個
12
L:95°(オフセットあり)
25
25
150
544-1145
CNGN1207..(CNGN1204..)、CNMN1207、(CNMN1204)
CE-010
SP-441(SP-443)
M3×8(M3×12)
25
1個
16
L:95°(オフセットあり)
32
25
170
544-1277
CNGN1607..
CE-220
SP-454
M4×10
32
1個
-
-
-
-
-
-
544-1331
-
CE-010
SP-441(SP-443)
M3×8(M3×12)
-
1個
12
L:95°(オフセットあり)
25
25
150
544-1358
CNGN1207..(CNGN1204..)、CNMN1207、(CNMN1204)
CE-010
SP-441(SP-443)
M3×8(M3×12)
25
1個
16
L:95°(オフセットあり)
32
25
170
544-1480
CNGN1607..
CE-220
SP-454
M4×10
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,515
( 9,367 )
2日目
8,657
( 9,523 )
2日目
16,768
( 18,445 )
2日目
8,915
( 9,807 )
2日目
8,974
( 9,871 )
2日目
16,768
( 18,445 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径/端面・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:クランプオン(C)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CCLN型(外径・端面加工)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CCLN型(外径・端面加工)
CRSN型(外径・端面加工)
CSSN-A型(外径・端面・面取り加工)
外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ)
PCLN R/L 外径・端面加工
SCLN型 (オフセットなし)(外径・端面加工)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格8,515-8,657 -14,618 -23,6749,7347,363 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
加工用途外径 / 端面外径 / 端面外径 / 端面 / 面取り外径 / 端面外径 / 端面外径 / 端面
適合チップ形状C(80°ひし形)R(円形)S(四角形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
クランプ方式クランプオン(C)クランプオン(C)クランプオン(C)ダブルクランプ(D)ピンロック(P)スクリューオン(S)
レンチLW-4LW-4-FT-15LW-4LTW-10SS

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング