17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

外径ホルダ PVPN型(外径・端面・倣い・ぬすみ加工)

通常単価(税別)
8,6279,668
税込単価
9,49010,635
通常出荷日:2日目

【仕様】・加工用途:外径/端面/倣い・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

シャンク断面H/B

最小発注数量
20
20
125
175-1468
20
1個
25
25
150
175-1476
25
1個
20
20
125
142-6028
20
1個
25
25
150
142-6036
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,627
( 9,490 )
2日目
9,668
( 10,635 )
2日目
8,641
( 9,505 )
2日目
9,653
( 10,618 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径/端面/倣い・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:ピンロック(P)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径ホルダ PVPN型(外径・端面・倣い・ぬすみ加工)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械工具として使用
5
満足度:5.0
機械工具として使用しています。マザックのNC旋盤で使用していますが特に問題なく使用できています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径ホルダ PVPN型(外径・端面・倣い・ぬすみ加工)
外径ホルダ DVPN型(外径・端面・倣い・ぬすみ加工)
外径ホルダ DDHN型(外径・端面・倣い加工)
外径ホルダ DCLN型(外径・端面加工)
外径ホルダ PDHN型(外径・端面・倣い加工)
外径ホルダ DWLN型(外径・端面加工)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格8,627-9,425 -8,294 -8,307 -8,360 -8,649 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
加工用途外径 / 端面 / 倣い外径 / 端面 / 倣い外径 / 端面 / 倣い外径 / 端面外径 / 端面 / 倣い外径 / 端面
適合チップ形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)W(六角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長16-15121508
切込み角P:117.5°(オフセットあり)-H:107.5°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)H:107.5°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング