17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

外径ホルダ WTEN-N型(外径・面取り加工)

通常単価(税別)
8,1709,370
税込単価
8,98710,307
通常出荷日:1日目~4日目

【仕様】・加工用途:外径/面取り・適合チップ形状:T(三角形)・適合チップ逃げ角:ネガ0(N)・クラン...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

シャンク断面H/B

最小発注数量
20
20
125
142-5951
20
1個
25
25
150
142-5960
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,170
( 8,987 )
4日目
9,370
( 10,307 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径/面取り・適合チップ形状:T(三角形)・適合チップ逃げ角:ネガ0(N)・クランプ方式:ISO規格外

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径ホルダ WTEN-N型(外径・面取り加工)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径ホルダ WTEN-N型(外径・面取り加工)
CSDN型(外径・面取り加工)
外径ホルダ PVVN型(外径・倣い加工)
CSSN-A型(外径・端面・面取り加工)
外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ)
CS-N型(外径加工)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格8,170-8,460 -8,080 -13,890 -22,5008,190 -
通常出荷日1日目〜3日目〜4日目4日目3日目〜3日目〜
加工用途外径 / 面取り外径 / 面取り外径 / 倣い外径 / 端面 / 面取り外径 / 端面外径
適合チップ形状T(三角形)S(四角形)V(35°ひし形)S(四角形)C(80°ひし形)S(四角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長161216-1212
勝手なしなしなし---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング