17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

外径ホルダ ウェッジロック方式 WTJN-N型(外径・倣い加工)

通常単価(税別)
8,6419,867
税込単価
9,50510,854
通常出荷日:2日目~4日目

【仕様】・加工用途:外径/倣い・適合チップ形状:T(三角形)・適合チップ逃げ角:ネガ0(N)・クランプ...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

シャンク断面H/B

最小発注数量
20
20
125
175-1697
20
1個
25
25
150
175-1701
25
1個
20
20
125
142-5935
20
1個
25
25
150
142-5943
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,641
( 9,505 )
4日目
9,867
( 10,854 )
2日目
8,641
( 9,505 )
2日目
9,867
( 10,854 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径/倣い・適合チップ形状:T(三角形)・適合チップ逃げ角:ネガ0(N)・クランプ方式:ISO規格外

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径ホルダ ウェッジロック方式 WTJN-N型(外径・倣い加工)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
NC旋盤
5
満足度:5.0
消耗するものではないので長く使っておりましたがプログラムミスで壊してしまい買い直しました。 普通に使っていれば長く使える...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径ホルダ ウェッジロック方式 WTJN-N型(外径・倣い加工)
外径ホルダ ウェッジロック方式 WTKN-N型(外径・端面・倣い加工)
外径ホルダ DDJN型(外径・倣い加工)
外径ホルダ WTEN-N型(外径・面取り加工)
外径ホルダ DVLN型(外径・倣い加工)
外径ホルダ MVLN型(外径・倣い加工)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格8,641-8,641 -8,294 -8,641 -8,307 -12,151 -
通常出荷日2日目〜1日目〜2日目2日目2日目〜2日目
加工用途外径 / 倣い外径 / 端面 / 倣い外径 / 倣い外径 / 面取り外径 / 倣い外径 / 倣い
適合チップ形状T(三角形)T(三角形)D(55°ひし形)T(三角形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長161615161616
切込み角J:93°(オフセットあり)K:75°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)E:60°(オフセットなし)L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング