17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

DTGN型(外径加工)

通常単価(税別)
8,1228,698
税込単価
8,9349,568
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【仕様】・加工用途:外径・適合チップ形状:T(三角形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

シャンク断面H/B

RoHS?最小発注数量
20
20
125
358-0300
20
-
1個
25
25
150
358-0318
25
10
1個
20
20
125
358-0326
20
-
1個
25
25
150
358-0334
25
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,685
( 9,554 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,649
( 9,514 )
2日目
8,698
( 9,568 )
2日目
8,122
( 8,934 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径・適合チップ形状:T(三角形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:ダブルクランプ(D)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DTGN型(外径加工)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DTGN型(外径加工)
SEC-D型バイト DTGN型
DSBN型(外径加工)
CTJN型(外径加工)
CSRN型(外径加工)
CS-N型(外径加工)
メーカー京セラ住友電工ハードメタル京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格8,122-8,367 -8,631 -8,515 -8,515 -8,657 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目2日目〜2日目2日目2日目
加工用途外径外径外径外径外径外径
適合チップ形状T(三角形)T(三角形)S(四角形)T(三角形)S(四角形)S(四角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長16161216-12
切込み角G:90°(オフセットあり)G:90°(オフセットあり)B:75°(オフセットなし)J:93°(オフセットあり)R:75°(オフセットあり)ISO規格外

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト