17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

PSKN型(端面加工)

通常単価(税別)
8,3608,929
税込単価
9,1969,822
通常出荷日:2日目

【仕様】・加工用途:端面・適合チップ形状:S(四角形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

適合チップ切れ刃長

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

適合チップ

シート

レンチ

シャンク断面H/B

最小発注数量
12
20
20
125
551-2158
SN□A1204..、SN□G1204..、SN□M1204..
LS-42
LW-3
20
1個
12
25
25
150
551-2166
SN□A1204..、SN□G1204..、SN□M1204..
LS-42
LW-3
25
1個
12
20
20
125
551-2182
SN□A1204..、SN□G1204..、SN□M1204..
LS-42
LW-3
20
1個
12
25
25
150
551-2191
SN□A1204..、SN□G1204..、SN□M1204..
LS-42
LW-3
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,360
( 9,196 )
2日目
8,915
( 9,807 )
2日目
8,360
( 9,196 )
2日目
8,929
( 9,822 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:端面・適合チップ形状:S(四角形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:ピンロック(P)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PSKN型(端面加工)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
安定しています
4
満足度:4.0
大手メーカーの物だけあって、全く問題ありません。商社から買うよりも安く購入できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PSKN型(端面加工)
SEC-70型バイト PSKN型
CRSN型(外径・端面加工)
CCLN型(外径・端面加工)
S...SCLC型(外径・端面加工)
CRSN-A型(外径・端面加工)
メーカー京セラ住友電工ハードメタル京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格8,360-7,979 -8,657 -8,515 -19,555 -15,260 -
通常出荷日2日目1日目2日目2日目2日目2日目
加工用途端面外径 / 端面外径 / 端面外径 / 端面外径 / 端面外径 / 端面
適合チップ形状S(四角形)S(四角形)R(円形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)R(円形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)
切込み角K:75°(オフセットあり)K:75°(オフセットあり)--L:95°(オフセットあり)S:45°(オフセットあり)
クランプ方式ピンロック(P)ピンロック(P)クランプオン(C)クランプオン(C)スクリューオン(S)クランプオン(C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング