17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

外径ホルダ DDJN型(外径・倣い加工)

通常単価(税別)
8,2948,698
税込単価
9,1239,568
通常出荷日:2日目

【仕様】・加工用途:外径/倣い・適合チップ形状:D(55°ひし形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・...

詳細を確認

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

  • シャンク幅(mm)

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

適合チップ

シート

シャンク断面H/B

最小発注数量
20
20
125
358-0261
DN□A1504..、DN□G1504..、DN□M1504..、DNMX1504..、DN□A(1506..)、DN□G(1506..)、DN□M(1506..)、DNMX(1506..)
DD-44(DD-43)
20
1個
20
20
125
546-2789
DN□A1506..、DN□G1506..、DN□M1506..、DNMX1506..、DN□A(1504..)、DN□G(1504..)、DN□M(1504..)、DNMX(1504..)
DD-43(DD-44)
20
1個
25
25
150
358-0270
DN□A1504..、DN□G1504..、DN□M1504..、DNMX1504..、DN□A(1506..)、DN□G(1506..)、DN□M(1506..)、DNMX(1506..)
DD-44(DD-43)
25
1個
25
25
150
546-2797
DN□A1506..、DN□G1506..、DN□M1506..、DNMX1506..、DN□A(1504..)、DN□G(1504..)、DN□M(1504..)、DNMX(1504..)
DD-43(DD-44)
25
1個
20
20
125
358-0288
DN□A1504..、DN□G1504..、DN□M1504..、DNMX1504..、DN□A(1506..)、DN□G(1506..)、DN□M(1506..)、DNMX(1506..)
DD-44(DD-43)
20
1個
20
20
125
546-2801
DN□A1506..、DN□G1506..、DN□M1506..、DNMX1506..、DN□A(1504..)、DN□G(1504..)、DN□M(1504..)、DNMX(1504..)
DD-43(DD-44)
20
1個
25
25
150
358-0296
DN□A1504..、DN□G1504..、DN□M1504..、DNMX1504..、DN□A(1506..)、DN□G(1506..)、DN□M(1506..)、DNMX(1506..)
DD-44(DD-43)
25
1個
25
25
150
546-2819
DN□A1506..、DN□G1506..、DN□M1506..、DNMX1506..、DN□A(1504..)、DN□G(1504..)、DN□M(1504..)、DNMX(1504..)
DD-43(DD-44)
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,685
( 9,554 )
2日目
8,294
( 9,123 )
2日目
8,636
( 9,500 )
2日目
8,636
( 9,500 )
2日目
8,698
( 9,568 )
2日目
8,685
( 9,554 )
2日目
8,649
( 9,514 )
2日目
8,636
( 9,500 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径/倣い・適合チップ形状:D(55°ひし形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:ダブルクランプ(D)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径ホルダ DDJN型(外径・倣い加工)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径ホルダ DDJN型(外径・倣い加工)
外径ホルダ DDJN-JCT型 (外径・倣い加工、クーラントホルダ)
外径ホルダ DVLN型(外径・倣い加工)
外径ホルダ MVLN型(外径・倣い加工)
外径ホルダ PVVN型(外径・倣い加工)
外径ホルダ PVLN型(外径・倣い加工)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格8,294-20,219 -8,307 -12,151 -8,547 -8,515 -
通常出荷日2日目2日目2日目〜2日目2日目2日目
加工用途外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い
適合チップ形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長151516161616
切込み角J:93°(オフセットあり)-L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)V:72.5°(オフセットなし)L:95°(オフセットあり)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング