17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

外径ホルダ DCLN型(外径・端面加工)

通常単価(税別)
7,8608,220特別価格
税込単価
8,6469,042特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【仕様】・加工用途:外径/端面・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ワンアクションで、チップを2方向に強固クランプ。高精度、安定加工でチップの長寿命化を実現。

 

外形図

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

シャンク断面H/B

最小発注数量
20
20
125
358-0661
20
1個
25
25
150
358-0199
25
1個
20
20
125
358-0202
20
1個
25
25
150
358-0211
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,860
( 8,646 )
3日目
8,220
( 9,042 )
5日目
7,8607,624
( 8,386 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,220
( 9,042 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径/端面・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:ダブルクランプ(D)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径ホルダ DCLN型(外径・端面加工)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径ホルダ DCLN型(外径・端面加工)
外径ホルダ DCLN-JCT型 (外径・端面加工、クーラントホルダ)
外径ホルダ DWLN型(外径・端面加工)
外径ホルダ DDHN型(外径・端面・倣い加工)
DCLN-JCT型ホルダ(外径・端面加工、クーラントホルダ)
外径ホルダ WWLN型(外径・端面加工)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格7,860-22,5008,220 -7,860 -19,23011,530 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜1日目〜3日目〜4日目3日目〜
加工用途外径 / 端面外径 / 端面外径 / 端面外径 / 端面 / 倣い外径 / 端面外径 / 端面
適合チップ形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)W(六角形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)W(六角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長1212081512-
切込み角L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)H:107.5°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)-
よく一緒に購入される商品

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング