17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シルバー曲尺 銀龍 快段

通常単価(税別)
3,0224,000
税込単価
3,3244,400
通常出荷日:2日目~3日目

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぐシルバー曲尺厚手/薄手広巾。【特長】・1mm単位の目盛が...

詳細を確認
  • 目盛
    mm
  • 材質
    ステンレス
  • 直角度 (mm)
    100につき0.1以下(目盛側面)
  • 竽巾 (mm)
    20
  • 仕様
    ステンレス鋼

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

衝撃に強く角度が狂いにくい厚手タイプのシルバー曲尺厚手広巾

シルバー曲尺厚手広巾
品名呼び寸型番長手(妻手)×幅
×厚さ
(mm)
表目盛裏目盛
長手妻手長手妻手
外目盛内目盛外目盛内目盛外目盛内目盛外目盛内目盛
シルバー曲尺厚手広巾
30cm快段目盛
30cmMT-30KD320(160)×20×2.030cm内基準
25cm
15cm内基準
10cm
30cm内基準
25cm
15cm内基準
10cm
シルバー曲尺厚手広巾
50cm快段目盛
50cmMT-50KD520(260)×20×2.050cm内基準
45cm
25cm内基準
20cm
50cm内基準
45cm
25cm内基準
20cm
シルバー曲尺薄手広巾
30cm快段目盛
30cmTH-30KD320(160)×20×2.030cm内基準
25cm
15cm内基準
10cm
30cm内基準
25cm
15cm内基準
10cm
シルバー曲尺薄手広巾
50cm快段目盛
50cmTH-50KD520(260)×20×2.050cm内基準
45cm
25cm内基準
20cm
50cm内基準
45cm
25cm内基準
20cm
品名呼び寸型番精度本体
質量
(g)
包装サイズ(mm)
目盛側面の
直角度
長さの
許容差
全長全幅厚さ
シルバー曲尺厚手広巾 30cm快段目盛30cmMT-30KD100mmにつき
0.1mm以下
300mm ±0.2mm1453501883
シルバー曲尺厚手広巾 50cm快段目盛50cmMT-50KD500mm ±0.2mm2355302903
シルバー曲尺薄手広巾 30cm快段目盛30cmTH-30KD100mmにつき
0.1mm以下
300mm ±0.2mm753501883
シルバー曲尺薄手広巾 50cm快段目盛50cmTH-50KD500mm ±0.2mm1205302903

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 形状

  • 呼び寸法(cm)

  • 長さの許容差(mm)

  • セーフティロープ取付穴

  • 表目盛(cm)

  • 裏目盛(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

形状

呼び寸法

(cm)

長さの許容差

(mm)

セーフティロープ取付穴

表目盛

(cm)

裏目盛

(cm)

厚さ

(mm)

目盛仕様

長手

(mm)

妻手

(mm)

質量

(g)

用途

特長

最小発注数量
300×150
厚手広幅
30
300で±0.2
-
-
2
両面4段
320
160
145
金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。数字が大きく見やすい繰り返し数字タイプです。対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ
1個
500×250
厚手広幅
50
500で±0.2
-
-
2
両面4段
520
260
235
金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。数字が大きく見やすい繰り返し数字タイプです。対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ
1個
300×150
同厚
30
300で±0.2
長手・外30内25(内基準)、妻手・外15内10(内基準)
長手・外30内25(内基準)、妻手・外15内10(内基準)
1
-
320
160
75
-
-
1個
500×250
同厚
50
500で±0.2
長手・外50内45(内基準)、妻手・外25内20(内基準)
長手・外50内45(内基準)、妻手・外25内20(内基準)
1
-
520
260
120
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,022
( 3,324 )
3日目
3,648
( 4,013 )
3日目
3,700
( 4,070 )
2日目
4,000
( 4,400 )
2日目

詳細情報

基本情報

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぐシルバー曲尺厚手/薄手広巾。
【特長】
・1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛を採用。
・数字が大きく見やすい繰り返し数字タイプ。
・衝撃に強く角度が狂いにくい厚手タイプ(MT-30KD・MT-50KD)。
・対象物にフィットする薄手タイプ(TH-30KD・TH-50KD)。
・高所作業に最適なセーフティロープ取付穴付(MT-30KD・TH-30KD)。
【用途】
・金属素材や石材の寸法測定、ケガキ作業等に使用。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シルバー曲尺 銀龍 快段のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ケガキ
4
満足度:4.0
アルミの板などにケガク時に使用しています、厚みがあるのでぶれにくくいい感じです
0人が参考にしています。
寸法測定に
5
満足度:5.0
材料の寸法測定を行う際に使用しています。前任者が選定した曲尺で、現在も利用しています。目盛りは見やすくて使いやすく、耐久...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シルバー曲尺 銀龍 快段
T型定規 快段目盛
曲尺平ぴたシルバー(ストッパー付)
曲尺 シルバー 厚手広巾 表裏同目(マグネット付)
曲尺中金普及型 ステン 60×30CM 表裏同目 8段目盛
厚手広巾シルバー(ストッパー付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格3,022-1,8143,506 -3,388 -6,7263,401 -
通常出荷日2日目〜5日目2日目〜1日目1日目2日目
目盛mmmmmmmmmmmm
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面)-----
竽巾(mm)20-----
仕様ステンレス鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

曲尺カテゴリの売れ筋ランキング