17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

溶接ゲージ WGU-2S

通常単価(税別)
10,0007,879
税込単価
11,0008,667
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できる溶接ゲージ。【特長】・アンダーカット深度専用...

詳細を確認
  • 最小読取値 (mm)
    0.2
  • 質量 (g)
    100
  • 材質
    ステンレス(SUS410)
  • 特長1
    アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。
  • 特長2
    アンダーカット測定子がねじ式のため、0点調整が可能です。
  • 用途
    アンダーカット測定専用

型番:

WGU-2S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できる溶接ゲージ

アンダーカット深度専用測定ゲージ

アンダーカット深度専用測定ゲージ

使用方法

使用方法

  • 0点調整
    ①母材表面の平らな面で調整。母材の表面状態により、測定ベースは移動可能。
    ②母材表面にゲージを押さえ、測定子、測定ベース2ヶ所の3点が一線上に母材表面に接した状態にする。
    ③その状態で測定子を回し、目盛が0になるように調整。測定子止めねじはゆるめておき、調整後に締める。

  • 測定
    ④0点調整が済んだら、測定子をアンダーカットの中央にあてる。
    ⑤スプリングで持ち上げられた指針の指す目盛が、アンダーカットの深さ。

寸法図

寸法図

単位 : mm

  • 材質 ステンレス(SUS410)
  • アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できる。
  • アンダーカット測定子がねじ式のため、0点調整が可能。
  • 測定範囲
    深さ : 0 ~ 2.0mm(最小読取値 : 0.2mm)
    長さ : 0 ~ 10cm(精度 : ± 0.1mm)
  • 測定ベースのスライド幅 : 約 40mm
商品コード品番質量
007521WGU-2S100g

WGU-2Sの仕様・寸法情報

最小読取値(mm)
0.2
質量(g)
100
材質
ステンレス(SUS410)
特長1
アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。
特長2
アンダーカット測定子がねじ式のため、0点調整が可能です。
用途
アンダーカット測定専用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
WGU-2S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,0007,879
( 8,667 )
2日目

詳細情報

基本情報

アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できる溶接ゲージ。
【特長】
・アンダーカット深度専用測定ゲージ。
・アンダーカット測定子がねじ式のため、0点調整が可能。
【用途】
・溶接アンダ-カットの深さと長さの測定に使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接ゲージ WGU-2Sの型番WGU-2Sのページです。 型番WGU-2Sに関する仕様情報を記載しております。
溶接ゲージ WGU-2Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接ゲージ WGU-2S
溶接ゲージ WGU-2S(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
溶接ゲージ FDW-1
溶接ゲージ FDW-1(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
溶接ゲージ WGU-9M
溶接ゲージ WG-2(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格10,00016,29814,05233,46716,25818,778
通常出荷日2日目11日目6日目11日目1日目11日目
最小読取値(mm)0.20.20.010.01--
質量(g)10010028028019091
材質ステンレス(SUS410)ステンレス(SUS410)ステンレス(SUS420J2)ステンレス(SUS420J2)ステンレス(SUS420J2)ステンレス(SUS410)
特長1アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス。溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に
特長2アンダーカット測定子がねじ式のため、0点調整が可能です。アンダーカット測定子がねじ式のため、0点調整が可能です。ダイヤルゲージ使用により高精度の測定ができます。ダイヤルゲージ使用により高精度の測定ができます。国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接ゲージカテゴリの売れ筋ランキング