ツール用品技術窓口
【特長】・鮮明な目盛で読み取りが容易・回転子による角度設定は被切削材先端角度ゲージとして便利(先端角6...
詳細を確認ドリルの先端角、チゼルエッジの偏心、リップハイト差等を測定できる専用の工具

ドリルポイントゲージ
| 商品コード | 型番 | 製品寸法 (mm) | 器差 | 質量 |
|---|---|---|---|---|
| 007535 | DP-118 | ベース:22×110×8 回転子:7.5×50×2 メインスケール68×9 | ±1.5° | 160g |

説明図
| 型番 | DP-118 |
|---|---|
| 測定ドリル径 | φ3~φ45mm |
| 先端角 | 118° |
| 角度ゲージ | 60°、70°、90°、125°、135°、150° |
| 寸法(mm) | ベース…22×110×8 回転子…7.5×50×2 メインスケール…68×9×3 |
| 質量 | 約160g |
(研磨修正)

1. ドリルの直径の寸法をメインスケールの目盛にセットする。(最初の目安)

2. ドリルをゲージに合わせる。

3. A面・B面の切れ刃の長さが、左右対称であるかどうかを再研磨しながら交互に進める。

4. 角度もゲージに合っており、A面・B面が左右対称であれば、基準通りのドリル研磨ができたことになる。

使用上の注意
落としたり、ぶつけたりしないでください。
ゲージ測定面に錆が発生しないようにしてください。
使用後は汚れを落とし、必ず油をひいて乾燥した場所に保管してください。
本製品の用途以外のご使用はやめてください。
【特長】
・鮮明な目盛で読み取りが容易
・回転子による角度設定は被切削材先端角度ゲージとして便利(先端角60° 70°90°125° 135°150°目盛付)
・ボールチェーン付
【用途】
・ドリル作業の品質管理やドリル保守管理に最適
・ドリルの先端角度、チゼルエッジの偏芯、リップハイト差の測定

新潟精機(SK)
鋼リングゲージ (自由指定タイプ)

新潟精機(SK)
セラミックリングゲージ(自由指定タイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) リング
5通常価格(税別):14,464円~

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) プラグ
4.7通常価格(税別):8,183円~

新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)
4.2通常価格(税別):5,374円~

ミスミ
ブロックゲージ 単品(1級相当品)
4.6通常価格(税別):2,795円~

測範社
メートルねじ用限界ねじプラグゲージ JISB0251・0252(付属書) GPネジシリーズ
4.3通常価格(税別):10,744円~

トラスコ中山
フィラゲージ
4.1通常価格(税別):1,040円~

森本精密シャフト
ねじ用限界ゲージ(プラグゲージ)
4.4通常価格(税別):4,340円~

トラスコ中山
フィラーゲージ(ステンレス製)
4.3通常価格(税別):620円~