17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アングル開先ゲージ

通常単価(税別)
12,800
税込単価
14,080
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・溶接継手の開先角度の直接測定がこれ一つで可能です・先端の鋭利化によりルートギャップ0mm、1...

詳細を確認
  • 角度測定精度 (°)
    ±0.5
  • トラスココード
    412-1678
  • 質量 (g)
    73.5
  • 材質
    ステンレス(SUS410)
  • 特長1
    溶接継手の開先角度の直接測定がこれ一つで可能です。先端の鋭利化によりルートギャップ0mm、15mm以下の薄板の測定にも対応。
  • 特長2
    現場で使いやすい大きな目盛。最小目盛は0.5°に対応。併せてT継手の角度測定も肉盛を避けて可能。
  • 特長3
    表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛を読み取りやすくしました。
  • 特長4
    堅牢、軽便で携帯に便利(プラスチックケース付)
  • 用途
    突き合わせ継手の開先角度測定、溶接仕口部の角度測定
  • 仕様
    開先(ベベル)角度:はさみ角度25~65°(最小読取値:0.5°)/仕口部の角度スタッド溶接後の傾き:70~110°

型番:

WGA-65
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アングル開先ゲージ
商品コード型番角度測定精度質量
007518WGA-65± 0.5°73.5g

外形図

アングル開先ゲージの寸法図

使用方法・使用事例

使用方法

下図の目盛の読み方

下図の目盛の読み方

例1.突き合わせ継手の開先角度(最大内角65°: 板厚30mm)

例1.突き合わせ継手の開先角度(最大内角65°: 板厚30mm)

例2.T継手の開先角度(最小内角25°: 板厚30mm)

例2.T継手の開先角度(最小内角25°: 板厚30mm)

下図の目盛の読み方

下図の目盛の読み方

例3.溶接仕口部の角度(最大内角110°)

例3.溶接仕口部の角度(最大内角110°)

例4.溶接仕口部の角度(最小内角70°)

例4.溶接仕口部の角度(最小内角70°)

使用例

※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。

 
 

WGA-65の仕様・寸法情報

角度測定精度(°)
±0.5
トラスココード
412-1678
質量(g)
73.5
材質
ステンレス(SUS410)
特長1
溶接継手の開先角度の直接測定がこれ一つで可能です。先端の鋭利化によりルートギャップ0mm、15mm以下の薄板の測定にも対応。
特長2
現場で使いやすい大きな目盛。最小目盛は0.5°に対応。併せてT継手の角度測定も肉盛を避けて可能。
特長3
表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛を読み取りやすくしました。
特長4
堅牢、軽便で携帯に便利(プラスチックケース付)
用途
突き合わせ継手の開先角度測定、溶接仕口部の角度測定
仕様
開先(ベベル)角度:はさみ角度25~65°(最小読取値:0.5°)/仕口部の角度スタッド溶接後の傾き:70~110°

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
WGA-65
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,800
( 14,080 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接継手の開先角度の直接測定がこれ一つで可能です
・先端の鋭利化によりルートギャップ0mm、15mm以下の薄板の測定にも対応
・現場で使いやすい大きな目盛。最小目盛は0.5°に対応
・併せてT継手の角度測定も肉盛を避けて可能
・表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛を読み取りやすくしました
・堅牢、軽便で携帯に便利(プラスチックケース付)
・角度測定に特化した商品
【用途】
・突き合わせ継手の開先角度測定、溶接仕口部の角度測定

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングル開先ゲージの型番WGA-65のページです。 型番WGA-65に関する仕様情報を記載しております。
アングル開先ゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングル開先ゲージ
アングルプロトラクタ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
アングルプロトラクタ
溶接ゲージ FDW-1
溶接ゲージ WGU-9M
溶接ゲージ FDW-1(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格12,80027,54612,41714,05214,57833,467
通常出荷日在庫品1日目11日目5日目6日目1日目11日目
角度測定精度(°)±0.5±0.5±0.5---
トラスココード412-1678412-1465412-1465377-5381377-6816377-5381
質量(g)73.5100100280190280
材質ステンレス(SUS410)ステンレス(SUS410)ステンレス(SUS410)ステンレス(SUS420J2)ステンレス(SUS420J2)ステンレス(SUS420J2)
特長1溶接継手の開先角度の直接測定がこれ一つで可能です。先端の鋭利化によりルートギャップ0mm、15mm以下の薄板の測定にも対応。溶接前後の部材の角度測定が広範囲にできます。圧接後の膨らみ、溶接後の肉盛に干渉せずに直接測定が可能。溶接前後の部材の角度測定が広範囲にできます。圧接後の膨らみ、溶接後の肉盛に干渉せずに直接測定が可能。アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス。アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接ゲージカテゴリの売れ筋ランキング