17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

限界栓ゲージ H7(工作用)

通常単価(税別)
5,26615,600
税込単価
5,79317,160
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

穴径の精度を通り側、止まり側で検査する栓ゲージ。【特長】・穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大およ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    限界栓ゲージ
  • 等級
    H7
  • 校正証明書
    なし
  • 材質
    ゲージ部:合金工具鋼/シャンク部:アルミ
  • 硬度
    HV660~780
  • 特長
    穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージ
  • 用途
    穴径の検査
未確定 38 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

穴径の制度を通り側、止まり側で検査できる測定工具

LP10-H7

LP10-H7

商品コ一ド型番規格L
(mm)
K1
(mm)
K2
(mm)
M
(mm)
質量
397003LP3-H7φ358.573.5410g
397004LP4-H7φ477105610g
397005LP5-H7φ510g
397006LP6-H7φ610g
397007LP7-H7φ710112720g
397008LP8-H7φ820g
397009LP9-H7φ920g
397010LP10-H7φ1030g
397011LP11-H7φ111071350g
397012LP12-H7φ1250g
397013LP13-H7φ1360g
397014LP14-H7φ1460g
397015LP15-H7φ151191710100g
397016LP16-H7φ16100g
397017LP17-H7φ17120g
397018LP18-H7φ18130g
397019LP19-H7φ19180g
397020LP20-H7φ20190g
397021LP21-H7φ21200g
397022LP22-H7φ22200g
397023LP23-H7φ23210g
397024LP24-H7φ24210g
397025LP25-H7φ2514122138250g
397026LP26-H7φ26260g
397027LP27-H7φ27280g
397028LP28-H7φ28290g
397029LP29-H7φ29290g
397030LP30-H7φ30300g
397031LP31-H7φ31157259.5470g
397032LP32-H7φ32480g
397033LP33-H7φ33500g
397034LP34-H7φ34520g
397035LP35-H7φ35540g
397036LP36-H7φ36550g
397037LP37-H7φ37570g
397038LP38-H7φ38590g
397039LP39-H7φ39600g
397040LP40-H7φ40620g
 

実体寸法とは

実体とは

実体とは

穴が最小許容寸法に仕上がったときの、穴の体積は最小となる。従って穴以外の部分の体積(これを実体といい、左図では斜線部分)は最大であり、これを最大実体寸法という。この反対が最小実体寸法となる。

各部名称

各部名称

外形図

寸法図

使用方法・使用事例

使用方法

通り側が無理なく通り抜けること

通り側:穴の直径が規定寸法より大きいかを検査します。通り側のゲージが無理なく穴の全長に渡って通り抜けなければなりません。

止まり側が入らないこと

止まり側:穴の直径が規定寸法より小さいかを検査します。止まり側のゲージが穴に入ってはなりません。

限界栓(プラグ)ゲージ使用方法

限界栓(プラグ)ゲージ使用方法

使用事例

使用参考例

使用参考例

注意・禁止事項

【使用前のポイント】

  • 栓ゲージの先端部分にバリが出ていないかを確認する。
  • バリが出ていると穴を傷つけますので注意してください。

【使用後のポイント】

  • 粉塵・指紋などをよく落としてから防錆油を塗布して下さい。
  • ゲージは温度変化・湿度の少ない場所で保管して下さい。

メーカー紹介

SKブランドについて

SKブランド

SKブランド

新潟精機株式会社では、【SKブランド】というオリジナルブランドで様々な測定工具を製造・販売しております。
そして現在、非常に多くのお客様にご愛用いただいております。
【SKブランド】はお客様に信頼をお約束します。

SKブランドの3つの優位性

高精度
新潟精機では創業から半世紀、高品質の証である精度を常に追い求め、ユーザーの皆様からご愛用を得て参りました。
その長い歴史で培ってきたノウハウと、製造ラインでの徹底管理を基に、SKブランドはこれからも高精度で有り続けます。

優れた性能
常日頃より、ご使用になるユーザー様の目線での製品作りを信条に、切磋琢磨を重ねております。
SKブランドは、ユーザー様の求めるものを形にする事でご期待にお応えし、ひいては社会貢献の一端を担う存在で有りたいと願っております。

堅牢性
あらゆる使用シーンを想定し、様々な場面に十分耐え得る製品をご提供しております。
SKブランドの製品は、必ずやユーザーの皆さまの体の一部となり、お役に立てるものと確信しております。

新潟精機について

JCSS校正事業者 登録

JCSS校正事業者 登録

2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可

新JIS規格 認可

新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得

ISO9001 取得

新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

呼び

質量

(g)

最小発注数量
Φ3
10
1個
Φ4
10
1個
Φ5
10
1個
Φ6
10
1個
Φ7
20
1個
Φ8
20
1個
Φ9
20
1個
Φ10
30
1個
Φ11
50
1個
Φ12
50
1個
Φ13
60
1個
Φ14
60
1個
Φ15
100
1個
Φ16
100
1個
Φ17
120
1個
Φ18
130
1個
Φ19
180
1個
Φ20
190
1個
Φ21
200
1個
Φ22
200
1個
Φ23
210
1個
Φ24
210
1個
Φ25
250
1個
Φ26
260
1個
Φ27
280
1個
Φ28
290
1個
Φ29
290
1個
Φ30
300
1個
Φ31
470
1個
Φ32
480
1個
Φ33
500
1個
Φ34
520
1個
Φ35
540
1個
Φ36
550
1個
Φ37
570
1個
Φ38
590
1個
Φ39
600
1個
Φ40
620
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,818
( 6,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,000
( 6,600 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,600
( 6,160 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,266
( 5,793 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,266
( 5,793 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,266
( 5,793 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,600
( 6,160 )
3日目
5,374
( 5,911 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,525
( 7,178 )
5日目
6,525
( 7,178 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,525
( 7,178 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,525
( 7,178 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,525
( 7,178 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,636
( 8,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,486
( 8,235 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,636
( 8,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,636
( 8,400 )
5日目
7,486
( 8,235 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,989
( 9,888 )
5日目
8,989
( 9,888 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,989
( 9,888 )
5日目
8,989
( 9,888 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,900
( 9,790 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,656
( 11,722 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,656
( 11,722 )
3日目
10,270
( 11,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,270
( 11,297 )
3日目
10,270
( 11,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,200
( 14,520 )
3日目
13,200
( 14,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,195
( 13,415 )
2日目
13,200
( 14,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,200
( 14,520 )
5日目
14,400
( 15,840 )
2日目
14,400
( 15,840 )
3日目
15,600
( 17,160 )
3日目
13,910
( 15,301 )
2日目
15,600
( 17,160 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

穴径の精度を通り側、止まり側で検査する栓ゲージ。
【特長】
・穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージ。
・検査成績表付。
【用途】
・穴径の検査に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

限界栓ゲージ H7(工作用)のレビュー
4.1平均満足度:4.112件のレビュー
小径穴の検査に使用
5
満足度:5.0
小径穴の検査に数があるとシリンダーゲージでは時間がかかるので購入。 精度等は問題なしです。
0人が参考にしています。
H7の穴検査に
5
満足度:5.0
H7の穴の検査使用に安価なものを 探してこちらにたどり着きました。 精度は出ていると思われます。 耐久性はこれからですね...もっと読む
0人が参考にしています。
栓ゲージとして
5
満足度:5.0
精度は素晴らしく出ています。 あとは耐摩耗性が良ければ完璧ですので しばらく使用してみます。
0人が参考にしています。
H7の穴加工の測定
5
満足度:5.0
これ1本でH7穴の最小と最大が測定できて便利です。 ゲージも軽く扱いも楽です。
0人が参考にしています。
ゲージ
5
満足度:5.0
比較的安価購入できるので大変いいです。翌日には納入していただけるのでありがたいです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q他の嵌め合い公差での製作は可能でしょうか
A
製作可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
限界栓ゲージ H7(工作用)
スリムハンドル栓ゲージ H7(工作用)
鋼限界プラグゲージ H7 (工作用)
限界栓ゲージ H7(工作用)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
限界ねじプラグゲージ 従来JIS工作用(GPWP)
限界ねじプラグゲージ ISO導入JIS規格/GPNP
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格5,266-9,287 -5,695 -9,331 -9,576 -10,956 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜15日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ限界栓ゲージ限界栓ゲージねじプラグゲージ限界栓ゲージねじプラグゲージねじプラグゲージ
等級H7H7H7H72級6H
校正証明書なしなしなし-なしなし
材質ゲージ部:合金工具鋼/シャンク部:アルミゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:ステンレス本体:アルミ/ゲージ:鋼ゲージ部:合金工具鋼/シャンク部:アルミゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
硬度HV660~780--HV660~780--
よく一緒に購入される商品

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング