17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バフイングパッド

通常単価(税別)
708
税込単価
779
通常出荷日:1日目

波​型​の​バ​フ​は​、​使​用​時​の​発​熱​を​抑​え​、​長​持​ち​し​ま​す​。​ま​た...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 外径 (mm)
    83
  • 質量 (g)
    7

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

型番:

PN13257
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PN13257の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
水色
研磨力
仕上
極細
外径(mm)
83
トラスココード
336-1411
質量(g)
7
-
-

絞り込み条件

  • 研磨力

  • 仕上

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PN13257

研磨力

仕上

トラスココード

最小発注数量
水色
極細
336-1411
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
708
( 779 )
1日目

詳細情報

基本情報

波​型​の​バ​フ​は​、​使​用​時​の​発​熱​を​抑​え​、​長​持​ち​し​ま​す​。​ま​た​適​度​な​硬​さ​を​持​ち​、​優​れ​た​研​磨​力​と​仕​上​げ​性​も​兼​ね​備​え​ま​す​。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バフイングパッドの型番PN13257のページです。 型番PN13257に関する仕様情報を記載しております。
バフイングパッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バフイングパッド
中間ソフトパッド
ポリッシングサンダー 7403
バフィングサンダー
クリーンサンディングダブルアクションサンダー 非吸じんタイプ
吸じんマルチサンダー PSM80A
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンボッシュ
通常価格7081,30069,99984,00035,0779,659
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ関連品関連品本体品本体品本体品本体品
外径(mm)83125----
質量(g)710750700750-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング