17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クリーンサンディスクダブルアクションサンダー 交換用ディスクパッド

通常単価(税別)
3,889
税込単価
4,278
通常出荷日:1日目

【特長】・125mm径のディスクと組み合わせて使用するディスクパッドです。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

型番:

PN20353CSDPRED
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

クリーンサンディスクダブルアクションサンダー 交換用ディスクパッド 規格表

選定サポート情報

ディスクパッド選択チャート

クリーンサンディスクダブルアクションサンダー 交換用ディスクパッド 選定サポート

作業に応じてお選びください。

PN20353CSDPREDの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
レッド
外径(mm)
125
トラスココード
336-1195
質量(g)
100
-
-

絞り込み条件

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PN20353CSDPRED

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
レッド
336-1195
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,889
( 4,278 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・125mm径のディスクと組み合わせて使用するディスクパッドです。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンサンディスクダブルアクションサンダー 交換用ディスクパッドの型番PN20353CSDPREDのページです。 型番PN20353CSDPREDに関する仕様情報を記載しております。
クリーンサンディスクダブルアクションサンダー 交換用ディスクパッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンサンディスクダブルアクションサンダー 交換用ディスクパッド
中間ソフトパッド
バフイングパッド
Wアクションサンダー50用アイテム 交換用スポンジパット
18Vコードレス工具用アクセサリ ラバーパッド
吸じんマルチサンダー用 サンディングペーパー
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン柳瀬ボッシュボッシュ
通常価格3,8891,3007082,5062,3001,988
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
外径(mm)12512583---
よく一緒に購入される商品

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト