17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドドライヤー ジェットタオル ビルトインタイプ JT-BC107B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンドドライヤー ジェットタオル ビルトインタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JT-BC107B

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

業界トップクラスの低騒音化。パワーコントロールボリューム搭載。業界トップクラスの低消費電力。

【特長】
・新開発ノズルによる3次元ジェット風で、-3dBの59dBという低騒音化を実現しました。
・前面のステンレスパネルにエンボス・クリアコーティングを採用。表面の凹凸加工で指紋が目立ちにくく、クリア塗装で汚れが拭き取りやすくなり、清潔感も清掃性も向上しました。
・運転モードは、「強」から「弱」まで無段階で自在に設定可能。スピード重視なら「強」に、静かさ重視なら「弱」になど、設置後でもご使用空間やシーンに合わせてお選びいただけます。
・消費電力を15%低減し、省エネに貢献します。また、電流値を7.9Aに抑えることで、20A回路での2台設置が可能となり施工性も向上しました。

指定中の仕様・寸法情報

タイプ
壁面取付型
電源(V)
100
風速(m/s)
120
本体/オプション
本体
幅(mm)
320
奥行(mm)
164
高さ(mm)
730
シルバー
消費電力(W)
弱 395/標準 770
トラスココード
803-6802
特長
指紋が目立ちにくい新・前面パネル
用途
手洗い後の乾燥

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト