17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED電球 一般電球形 LDA7L-H-T3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED電球 一般電球形

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LDA7L-H-T3

2023年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

下方向タイプ一般電球形。
【特徴】
・消費電力6.8W/6.6Wで電球40形相当の明るさ(全光束)。
・40,000時間の長寿命。
【用途】
・密閉器具にも使用可能。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
LED
消費電力(W)
6.8
口金
E26
全光束(lm)
500
光源色
電球色
全長(mm)
106
外径(mm)
60
定格寿命(h)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
質量(g)
146
特長1
当社ホワイト電球(40W形)の40倍の40000時間の長寿命。コンパクトな外形(外径60mm,全長106mm)。6.8Wの消費電力で一般電球40Wと同等の明るさ。密閉された器具にもご使用いただけます。Ra(平均演色評価数)80の演色性に優れたランプ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト