17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクト形蛍光灯プラチナ(長寿命型)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コンパクト形蛍光灯プラチナ(長寿命型)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FHT32EXLFAA

2021年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

6本柱タイプのコンパクト形蛍光ランプです。従来製品(BB3)の2倍の20.000時間の長寿命を達成。メインのワット数において従来タイプ同光色をラインアップ。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
消費電力(W)
32
口金
GX24q-3
全光束(lm)
2400
光源色
電球色
色温度(K)
3000
全長(mm)
147×131
外径(mm)
12.3
定格寿命(h)
20000
平均演色評価数(Ra)
85
質量(g)
74

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト