17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクト形蛍光灯 BB・3 32W~57W

通常単価(税別)
1,565
税込単価
1,722
通常出荷日:7日目

コンパクトで高演色の電球。【特長】・6本柱タイプのコンパクト形蛍光ランプ。・57W形は4,300lmの...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 高周波点灯専用形
種別型番光色
(色温度)
口金定格ランプ電力
(W)
ランプ電流
(A)
ランプ電圧
(V)
全光束
(lm)
定格寿命
(h)
16形FHT16EX-N3波長形昼白色
(5,000K)
GX24q-2160.210801,20010,000
24形FHT24EX-L3波長形電球色
(3,000K)
GX24q-3240.300801,80010,000
FHT24EX-N3波長形昼白色
(5,000K)
GX24q-3240.300801,80010,000
32形FHT32EX-L3波長形電球色
(3,000K)
GX24q-3320.3201002,40010,000
FHT32EX-N3波長形昼白色
(5,000K)
GX24q-3320.3201002,40010,000
42形FHT42EX-N3波長形昼白色
(5,000K)
GX24q-4420.3201353,20010,000

規格表

型番外形寸法(mm)質量(g)
長さ(L1長さ(L2ガラス管の径(D)
FHT16EX-N11610012.360
FHT24EX-L13111512.367
FHT24EX-N13111512.367
FHT32EX-L14713112.374
FHT32EX-N14713112.374
FHT42EX-N16815212.383

外形図

コンパクト形蛍光灯 BB・3 16W~57W 外形図

注意・禁止事項

  • 専用電子安定器でのみご使用になれます。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 消費電力(W)

  • 口金

  • 全光束(lm)

  • 詳細タイプ

  • 種別

  • 光源色

  • 色温度(K)

  • 全長(mm)

  • 平均演色評価数(Ra)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

消費電力

(W)

口金

全光束

(lm)

詳細タイプ

種別

光源色

色温度

(K)

全長

(mm)

平均演色評価数

(Ra)

質量

(g)

ランプ電流

(A)

ランプ電圧

(V)

特長1

用途

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
57
GX24q-5
4300
Hタイプ(ノンアマルガム)
57形
白色
4000
202
85
96
0.32
182
6本のガラス管を環状に配置しているため、従来の4本柱BB・2に比べ、均一な配光を得ることが出来ます。57形は4300lmの高光束を達成しています。
-
BB・3Hタイプ白色57W
1本
1個
57
GX24q-5
4300
Hタイプ(ノンアマルガム)
57形
温白色
3500
202
85
96
0.32
182
6本のガラス管を環状に配置しているため、従来の4本柱BB・2に比べ、均一な配光を得ることが出来ます。57形は4300lmの高光束を達成しています。
-
BB・3Hタイプ温白色57W
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,565
( 1,722 )
7日目
1,565
( 1,722 )
7日目

詳細情報

基本情報

コンパクトで高演色の電球。
【特長】
・6本柱タイプのコンパクト形蛍光ランプ。
・57W形は4,300lmの高光束を達成。
・FDLに比べ、均一な配光を得ることが可能。
・Ra(平均演色評価数)85の高演色。
【用途】
・専用の照明器具に取り付けて使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト形蛍光灯 BB・3 32W~57Wのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
事務所の蛍光灯に使用
5
満足度:5.0
職場の建屋の蛍光灯に、FHTタイプのコンパクト形蛍光灯を使用しています。交換用の蛍光灯に、この三菱電機製のBB・3(FH...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクト形蛍光灯 BB・3 32W~57W
エルパ クリプトン球 40W形
白熱電球 E26 100W形 シリカ
ミニレフ球 25W~50W 口金E17
セラミックメタルハライドランプM360FCELS-W/BH
セラミックメタルハライドランプMT220CELS-W/BH
メーカー三菱電機ELPA朝日電器オーム電機(ライト)YAZAWA岩崎電気岩崎電気
通常価格1,565287153 -301 -19,17416,893
通常出荷日7日目1日目〜5日目在庫品1日目〜9日目9日目
商品タイプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ
種類その他その他その他その他その他その他
外径(mm)12.3-----
定格寿命(h)10000-----
内容量1本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト